持続可能で資源を節約した方法で環境に対処するという点で、私たちは毎日大きな課題に直面しています。グリーン エネルギーと持続可能なプロセスは地球規模の気候課題を克服するための重要な構成要素です。水素、生物学、バッテリーのリサイクルなどのソリューションに関して、数多くの新しいイノベーションが生まれています。 プロセス業界の自動化パートナーとして、ACHEMA はお客様と個人的に連絡をとり、現在の課題に取り組む機会を提供します。 10日から14日まで開催されるACHEMAで、私たちの具体的なソリューションとFestoのビジョンを体験してください。2024 年 6 月、ホール 8、スタンド C38 皆様のご来場を心よりお待ちしております!
バイオプロセスは従来の方法で製造された製品に持続可能な代替手段を提供するため、産業界にとってますます重要になっています。細菌に加えて、例えば再生可能資源から食品、バイオ燃料、バイオプラスチックを生産する藻類や他の多くの生物も使用できます。
当社の製品ポートフォリオのさまざまなコンポーネントとソリューションを使用すると、産業用バイオプロセスを長期的に効率的に運用できます。
持続可能なエネルギーを生成することは今日の重大な課題の1つであり、グリーン水素はその解決策を担う重要な構成要素です。水素は将来のエネルギー情勢とエネルギー集約型産業の脱炭素化において重要な役割を果たすでしょう。実稼働環境とインフラストラクチャを設定する際には多くのセキュリティ要件を考慮する必要があります。
当社を利用すると、集中型または分散型の自動化ソリューション、省スペースの制御キャビネット、モジュール型コンセプトなど、水素バリューチェーン全体に沿ってアプリケーションを効率的、安全かつスケーラブルに自動化できます。
現在、電気自動車のバッテリーの大部分はリチウムイオンバッテリーです。これらを適切に処分しないと、人々にとって危険であり、環境に悪影響を及ぼします。したがって、多くの州や国でバッテリーのリサイクルが義務付けられています。湿式冶金リサイクルプロセスには酸を使用した化学沈殿法が含まれます。これにより、黒い塊から希少ミネラルが金属塩として回収され、バッテリーメーカーに届けられ、再び新しいバッテリーの製造に使用されます。目標は限られた高価な原材料をエレクトロモビリティに確実に効率的に使用することです。
当社は革新的な自動化プロセスの実装に重点を置いています。たとえば、湿式製錬リサイクルプロセスは酸を使用する化学沈殿法です。黒い塊からは希少鉱物が金属塩として抽出されます。これらの鉱物はバッテリーメーカーに供給され、バッテリーメーカーはそれらを再利用して新しいバッテリーを製造します。
水素バリューチェーンに沿った安全なモジュール式自動化。集中型と分散型 - 水素関連システムの最も効率的な自動化コンセプトはどちらですか?
詳細については2024 年 6 月 11 日午前 11 時から午前 11 時 30 分まで、シーメンス水素イノベーション ステージ – ホール 6.0
で開催されます。Andreas Maier
グローバル キー アカウント プロセス産業
Festo SE & Co. KG