会社データ

Festo社の概要

Festoは60か国に現地法人を置くグローバルプレーヤーではあり、同時に独立したファミリービジネスでもあります。Festoは35を超える業界にオートメーション技術と技術教育ソリューションを提供しています。

創業

  • 1925年, Esslingen(ドイツ)

売上(グループ全体)

  • 34億5000万ユーロ

従業員数(グループ全体)

  • 世界中で約20,600人の従業員

事業分野

  • オートメーション:オートメーション技術
  • 教育:ラーニングシステム, トレーニングとコンサルティング

Festoのお客様

  • オートメーション:176か国で30万を超える産業顧客
  • Didactic:世界中に約56,000の顧客

研究開発シェア

  • 売上高の約8%

ポートフォーリオ

  • 数十万のバリエーションを擁する約36,000のカタログ製品
  • 年間約10,000のオーダーメイドのカスタマイズソリューション
  • 空気圧, サーボ空気圧および電気オートメーション技術
  • 実践的な教育ソリューションおよび産業コンサルティング

会社

  • 約60カ国で

支社

  • 250を超える支社

取扱業社

  • さらに40か国で活動する正規代理店

世界中のサービス

  • 176か国

品質認証

  • ISO 9001(1990年以降)
  • PED 97/23/EC, エアタンク向けモジュールD1(2004年以降)
  • 防爆エリア向け製品に対してISO/IEC 80079-34(2013年以降)(EN 13980準拠は2004-2013年)
  • ISO 13485(2015年以降)

持続可能性認証/監査

  • Festo SE & Co. KG(en)に対する適合証書

環境認証

  • ISO 14001(1999年以降)
    (EMAS I 1996-2002年)

開発・生産・物流におけるグループ認証

  • 15拠点がISO9001に準拠
  • 15拠点がISO14001に準拠
  • 2拠点がOHSAS18001に準拠
  • 2拠点がISO13485に準拠

販売会社の認証

  • 58の販売会社がISO9001に準拠