Air_ray

羽ばたき翼駆動で浮かぶイトマキエイ

新しいドライブのコンセプトを探しているときに、FestoのBionic Learning Networkはイトマキエイに出会いました。Air_ray では魅力的な動作シーケンスと流れが最適化されたボディのフォルムをテクノロジーの世界に移すことに成功しています。軽量構造、ヘリウムの浮力、Fin Ray Effect® を利用した羽ばたき翼駆動によりこの遠隔操作の飛翔体は自然界のモデルが水中を移動するかのごとく、空中を移動します。

人工のエイの流れが最適化された設計でエアロダイナミクスの効率が向上します。羽ばたき翼がアクティブに回転することにより空中で最大限のパワーを発揮します。サーボモータが両側を縦方向に交互に引っ張り、翼を狙った通りに上下に動かします。

サーボドライブを追加することで羽ばたき翼を横軸に回転させることができ、これにより Air_ray 後方に移動させることも可能になります。動きのシーケンスは生体モデルに非常に近いものになっています。


このプロジェクトは自然がテクノロジーと融合する「Bionic Learning Network」の一部です。


研究所、大学、パートナーと協力し、自動化技術と技術教育というFestoのコアビジネスにおける革新的なアイデアやソリューションを開発するために、生物学的原理の研究を行っています。 Bionic Learning Networkについて詳しく知る、またはFestoのブログでFestoに関するその他の興味深いトピックをご覧ください。

ブログへ