高度に統合された軽量構造

独自の飛行動作はSmartBird ですでに重要な役割を果たしている構造アプローチによって可能になります。センサ、アクチュエータ、メカニック、制御・調整技術制などのコンポーネントは最小のスペースに搭載され、相互に調整されています。

羽根長63cm、体長44cm の人工トンボの重さはわずか175グラム。羽根はカーボンファイバーのフレームで構成され、薄いフィルムで覆われています。胸部にはバッテリ、9個のサーボモータ、強力な ARM マイクロコントローラ、そしてセンサと無線モジュールが統合されています。弾性のあるポリアミドとターポリマーでできた構造によりシステム全体が柔軟で超軽量でありながら非常に堅牢です。

13の自由度で他に類を見ない飛行操作を実現

共通の羽ばたき周波数と個々の翼の回転の制御に加えて、4つの翼のそれぞれで振幅制御が使用されます。翼の旋回が推力方向を決定します。振幅制御により推力の強さを調整することができます。組み合わせることでスマートフォンで操作されるトンボは空間内のほぼすべての位置方向で姿勢をとることができます。

プロセスの安全性とリアルタイム通信

バイオニクスのテクノロジーキャリアでも、日常の産業生活でも:私たちにとって、永続的な診断の原則は運転の安全性とプロセスの安定性を保証するものです。このため飛行中、ソフトウェアはセンサデータを継続的に記録し、リアルタイムでそれを評価することで複雑なイベントや重大な状態を認識します。


このプロジェクトは自然がテクノロジーと融合する「Bionic Learning Network」の一部です。


研究所、大学、パートナーと協力し、自動化技術と技術教育というFestoのコアビジネスにおける革新的なアイデアやソリューションを開発するために、生物学的原理の研究を行っています。 Bionic Learning Networkについて詳しく知る、またはFestoのブログでFestoに関するその他の興味深いトピックをご覧ください。

ブログへ