eMotionButterflies

集団行動の超軽量飛翔体

Bionic Learning Networkにおいて、飛行は繰り返し語られるテーマです。Festoは BionicOpter と eMotionSpheres のプロジェクトから得た知見を、バイオニクスの蝶の開発に注ぎ込みました。これらの蝶では人工昆虫の超軽量構造と、集団での協調的な飛行行動が組み合わされています。

赤外線カメラを持つ屋内 GPSによる協調飛行

部屋に設置された10台のカメラが羽根上の2つの赤外線マーカーを使用して蝶を検出します。カメラは位置データを中央のマスターコンピュータに転送し中央のマスターコンピュータが蝶を外部から調整します。インテリジェントなネットワークの構築を通して、未来のネットワーク化された工場で使用も考えられる、制御および監視システムを創出します。

モデルとなる生き物の飛行に可能な限り近づけるために、eMotionButterflies には高度に統合されたオンボードエレクトロニクスが搭載されています。羽根を正確かつ個別にコントロールすることができるため高速な動きを実現することが可能です。羽根はわずかに重なり合っているため羽根がたたかれるとその間に空気の隙間ができ、人工蝶に特別な空気力学が与えられます。

最小限の材料費で高度に統合された研究キャリア

eMotionButterflies では小型化、軽量構造、機能統合の分野でBionic Learning Networkのさらなる一歩を踏み出しています。この蝶は非常に小さな取付スペースにインテリジェントに投入されたメカニズムと、可能な限り小さなユニットで感嘆の念を誘います。材料の使用量を減らすことで自然に忠実な飛行動作が実現します。



このプロジェクトは自然がテクノロジーと融合する「Bionic Learning Network」の一部です。


研究所、大学、パートナーと協力し、自動化技術と技術教育というFestoのコアビジネスにおける革新的なアイデアやソリューションを開発するために、生物学的原理の研究を行っています。 Bionic Learning Networkについて詳しく知る、またはFestoのブログでFestoに関するその他の興味深いトピックをご覧ください。

ブログへ