SmartInversion

反転駆動によるフローティングリンクチェーン

Future Conceptの一環としてFestoは常に新しい、またはまだ普及していない動きや駆動のコンセプトを探しています。SmartInversion によりFestoの開発者は自らを反転させることで移動する超軽量の飛翔物体を作成することに成功しました。リズミカルに脈動する無限の反転運動は"Inversion"と呼ばれ、飛行モデルの名前にもなっています。

飛翔物体の形状はキュービックベルト Paul Schatz からヒントを得ています。これはキューブを角部分で2つの星型体に、中央をキュービックベルトに分割したものです。このベルトは6つのリンクでできた継手リングで2つのコーナーボディから飛び出して永続的に反転することができるため様々な形をつくることが可能です。

最適な飛行特性のための超軽量構造

飛行するキュービックベルトはヘリウムで満たされた6つ同じのプリズムで構成されています。各プリズムは6本の炭素繊維ロッドで構成されており、外膜のクランプフレームを形成しています。合計で2,130リットルのヘリウムがわずか2,334グラムの飛翔物体に必要な浮力を提供します。On-Board-Unit によって調整された3つのサーボモータが駆動部として機能します。この際にはフェーズに応じて2つのモータが前進し3つ目のモータが後ろを向いて反対方向に動きます。

極めて軽量な構造、電気駆動、制御および調整技術のインテリジェントな組み合わせにより空気中での連続的な反転が可能になります。飛行中、ソフトウェアはバッテリレベルや消費電力などのデータを継続的に記録しリアルタイムでチェックします。企業としてのFestoにとって、永続的な診断の原則は自動化技術におけるプロセスの信頼性を保証するものでもあります。

新しい駆動コンセプトにインスピレーションを与える第3のモーションフォルム

シャッツは立方体を使用して、以前は回転(回転運動)と並進(直線運動)に基づいていた歯車理論が1つの要素、つまり反転によって拡張できることを発見しました。Paul Schatzのアイデアは例えば内部ミキサー、換気や停滞水の循環などの業界ですでに採用され始めています。


このプロジェクトは自然がテクノロジーと融合する「Bionic Learning Network」の一部です。


研究所、大学、パートナーと協力し、自動化技術と技術教育というFestoのコアビジネスにおける革新的なアイデアやソリューションを開発するために、生物学的原理の研究を行っています。 Bionic Learning Networkについて詳しく知る、またはFestoのブログでFestoに関するその他の興味深いトピックをご覧ください。

ブログへ