AquaJellies2.0

集団における自律的な行動

自然界のモデルのように、Aquajellies は優雅に、そして一見楽々と水の中を滑るように見えます。これはボディ内の電気駆動部によって制御される、順応性のある触手によって実現されています。統合された通信・センサ技術とリアルタイムの診断により限られたスペースでも複数のクラゲの協調的な集団行動が可能になります。

スマートフォンでリアルタイムにプロセスを監視

AquaJellies は2008年にハノーファーメッセで初公開されました。それ以来、開発者は通信技術の改善と、スマートフォンでの個々のクラゲの Condition Monitoring に着実に取り組んできました。それぞれの Aquajelly の現在の状態はアプリを使用して個別に記録および追跡することができます。

リアルタイム診断により現在のバッテリ状態、温度、現在の消費電力、水中でのクラゲがいる深さなどのパラメータを照会することができます。また移動プロファイルはそれぞれのクラゲが泳いでいる空間方向を示しています。

自律サブシステムの集団行動

それぞれの AquaJelly は充電レベル、ドライブの位置、さらに別のクラゲとの距離に応じて、次に実行するアクションを自律的に決定します。AquaJellies の全体的な動作は創発的に起こります。つまりこれはシステム全体を制御する固定された仕組みがなくても、個々の単純なアクションを通じて、グループ全体の共通の行動は依然として発生するということを意味しています。AquaJellies はさらなる開発の出発点であり、インスピレーションでもあります。これらはとりわけ、集団行動パターンの調査に使用されます。この原則を自動化に応用すれば、複数の自律分散型システムを的を絞ってネットワーク化しより大きなタスクを共同で解決できるようになります。

水技術のためのバイオニクスのテクノロジーキャリア

AquaJellies の自己組織化は自動化技術にとって非常に重要です。通信するテクノロジーキャリアとしてAquajellies は例えば 水技術 領域の効率的なシステムが将来どのようになっていくかを示しています。同時にこれらはシステム能力、エネルギー効率、通信と軽量構造における革新的な開発も示しています。


このプロジェクトは自然がテクノロジーと融合する「Bionic Learning Network」の一部です。


研究所、大学、パートナーと協力し、自動化技術と技術教育というFestoのコアビジネスにおける革新的なアイデアやソリューションを開発するために、生物学的原理の研究を行っています。 Bionic Learning Networkについて詳しく知る、またはFestoのブログでFestoに関するその他の興味深いトピックをご覧ください。

ブログへ