SupraModule:モジュール式で独立型

多くの機能のためのワイヤレス制御

ラボオートメーションやバイオテクノロジーなどの未来の分野では製造設備のクリーニングとクリーン度に対する要求が非常に高くなります。超伝導技術により非接触で対象物を移動させたりハンドリングさせたりできるため、このようなアプリケーションに最適です。SupraModuleは独立したエネルギー供給を持つ磁気浮上サポート上の機能のワイヤレス制御を可能にします。

医療技術, ラボオートメーション, バイオテクノロジー, 食品製造は今後数十年間に大きな成長の可能性を秘めた重要な未来のオートメーション分野です。超伝導技術によって可能となった、壁やあらゆる空間位置での非接触で摩擦のないハンドリングはこれらの分野、特に超クリーン環境でのまったく新しいオートメーションソリューションを可能にします。衛生的に安全な製造を行うために、清潔さと信頼性の高いクリーニングが基本条件となります。

未来の非接触製造

真空, クリーンルーム, 気体または液体中の製品と取り扱いの分離により最も厳しい要件を満たす保護された搬送が可能になります。それらの特殊な特性により非接触での保管やハンドリングを必要とする場所で、超伝導体に大きな可能性が開かれます。今や自動化は以前には不可能または非常に困難と考えられていた領域にも浸透できるようになりました。

SupraModuleは同じシステムで様々なアプリケーションを浮上させることが可能です。統合された制御電子機器と電源を持つ磁気サポートをベースとして機能します。これは超伝導体を持つクライオスタットの上10㎜の位置で浮上します。必要に応じてコンパクトなグリッパやピペッタなど、様々なシステムをサポートに取り付けることができます。

システムはワイヤレスで制御可能です。SupraModuleは密閉空間でアプリケーションを実行することができます。これは例えばラボオートメーションや医療技術において利点となります。