高純度で無菌のプロセスは特に食品加工, 製薬および医療技術産業だけでなく、電子産業においても未来の製造における中心的な課題です。汚染のない製造を保つためには作業設備と作業エリアは分離する必要があります。超伝導技術によるエキサイティングなコンセプトにより非接触で正確な計量と測定が可能になりました:SupraSensor
実験室での製造を細菌や汚染のない状態に保つことは容易ではありません。ここで特に問題となるのは試験管, ペトリ皿, はかりなどの測定装置です。これらはシールドされた作業エリアに外部から持ち込まれるため細菌が入り込む可能性があります。それらを作業面に置くと下に入り込む隙間ができ、きれいに保つのが難しくなります。
例えば超伝導体技術を用いた磁場ベースの浮上技術を使用することで将来的にそのような制限を回避することができます。SupraSensorコンセプトは可能性の1つを示しています。これには生物学的または化学的分析用のクリーンベンチで使用できるような非接触式スケールの機能があります。アプリケーションの中核は超伝導体を持つクライオスタットであり、作業面の下の精密スケールにしっかりと取り付けられています。
計量皿が水面上に浮かび、その下側には永久磁石があり磁石は非接触で超伝導体と結合しているため、スケールにも結合されています。これは超伝導体の特殊な性質によって可能になり、磁石を特定の温度に冷却すると磁石を所定の距離に固定することができます。
ラボ環境に移した場合、作業台の表面には妨げるものがなく、効果的かつ簡単にクリーニングすることができます。計量皿のみがテーブルに浮かびます。不要な場合は取り外して、作業エリア全体を自由に利用することができます。
この技術は純粋な測定や計量の他にも分析密度や粘度の測定, 正確な投与, 反応プロセスや生物学的プロセスのモニタリングなど、幅広いオプションを提供します。同時に超伝導体を用いたアプリケーションは空間的にも時間的にも非常に堅牢で安定しています。材料固有の浮上機能は制御装置を必要とせず、電源が遮断されても長時間その状態を維持します。