A) PCR ベースのテスト
PCR 検査(ポリメラーゼ連鎖反応)を使用して、COVID-19に感染しているかどうかを判断できます。現在は鼻咽頭ぬぐい液がラボに送られ、技術者がウイルス RNA を分離して DNAに変換し、PCR テストを使用して DNAを検出可能なレベルまで高めることにより特定のサンプルに新しいコロナウイルスが含まれているかどうかを判断しています。この方法にはPCR プレートにおけるテストウェルの数が限られていること(通常は 96または 384)や、ウィルスの遺伝物質の複製に必要なプライマーと呼ばれる何百万もの固有のDNAスニペットを合成するのに時間がかかることなど、いくつかの欠点があります。
B)抗体検査
2つめの検査は抗体検査で、しばしば血清学的検査とも呼ばれます。抗体は私たちの免疫系によって作り出される小さなタンパク質であり、主に血液中に見られます。これらの抗体のいくつかはウイルスを攻撃し、中和します。SARS-CoV-2に感染してから約 5~10日後、体の免疫系は多数の抗体を創り出しますがその中にはウイルスを無害にしたり、または中和したりできるものがあります。それらはその後数ヶ月または数年もの間私たちの体内に留まり、保護を提供し続けます。人体において適切な抗体が高レベルで存在しているということはCOVID-19罹患からの回復と一定レベルの免疫があることを示します。研究者はこれらの抗体を特定して、治療法の開発に使用できるようにしたいと考えていますが同時にこれを用いて COVID-19ウィルスに対してすでに免疫を持っている人を特定したいとも考えています。
このようなパンデミックの初期段階では誰がウイルスに感染しているかを特定することはコミュニティへの感染拡大を抑えるために非常に重要です。PCR 検査はこの段階で隔離プロセスを可能にし、基本再生産数(R0)を減らし、感染の拡大をスピードダウンさせるのに役立ちます。これらはウィルスの大発生を制御するための最も重要なツールのひとつです。パンデミックが進行するにつれて、抗体検査はますます重要になります。これらのテストは流行病が集団内でどのように広がっているか、集団グループにおいてどのレベルの免疫が達成されているかを理解するのに役立ちます。大規模なテストはエッセンシャルワーカーが仕事に戻るのに役立つと同時によりリスクが高い人々を保護し、最終的にロックダウンを解除することにつながります。