フェストLXデジタル学習ポータル

技術訓練と進学教育における個別学習経験

Festo Learning Experience (Festo LX) は新しい学習方法を可能にする革新的なデジタル学習ポータルです。 フェストLXは総合的なアプローチで、専門的に準備された学習コンテンツと適切な実習を提供します。 e-ラーニングと実践的な演習をインテリジェントに組み合わせることで、学習者は今と未来のハイテク産業における雇用能力を確保することができます。 Festo LXの可能性を発見し、最適なライセンスをお選びください。

Festo LXの学習コンテンツ

フェストLXは、ファクトリーオートメーションや流体技術から、産業用モノのインターネット(IIoT)やインダストリー4.0、電気工学、プロセスオートメーション、再生可能エネルギー、STEMまで、技術教育やトレーニングの様々な分野に幅広い学習コンテンツを提供しています。 さらに、リーン経営、プロジェクト・マネジメント、ソフト・スキルの育成という観点から、技術にとらわれない包括的な学習コンテンツを提供しています。 以下のパンフレットでハイライトコースをご覧いただくか、デジタル・ラーニング・ポータルで受講可能なコースを直接検索してください。

Festo LXの仕組み

Festo LX では、教師と学習者が学習を容易にするさまざまな機能を多数利用できます。 Festo LXで、私たちは高い柔軟性とパーソナライズを提供し、実践的な学習システムを統合したデジタル学習ポータルを作りました。 このコースには、業界の専門家による、業界のニーズを満たすプロフェッショナルなコース・コンテンツの豊富なライブラリーが含まれています。 コースはマイクロ・ラーニング・アプローチに従って構成されている。つまり、学習コンテンツは、学習者が短い学習期間でも進歩できるように、小さなナゲットで構成されている。 Festoラーニングエクスペリエンスポータルの機能について詳しくご覧ください。

フェストLXの学習フォーマット

レッスンをできるだけ効果的で変化に富んだものにするためには、さまざまな学習形式を選択することが重要である。 Festo LXは学習コンテンツを提示し、伝えるための幅広いオプションを提供します。

eラーニングコース

Festo の eラーニングコースは、通常はストーリー仕立てのアプローチで、担当者がコースをガイドする対話型の学習コンテンツです。 これらのコースは新しいトピックへの導入として適しており、わかりやすい概要を提供します。 このコースの利点は、インターネットに接続できるタブレット、パソコン、またはスマートフォンがあればコースを受講できることです。

eLab コース

Festo の eLab コースは Festo Didactic のデバイスまたはシミュレーション ソフトウェアのいずれかを使用して教えられます。ハードウェア関連の幅広い学習コンテンツを提供します。 コースには必要な学習成果に応じて実習担当者が選択した複数の演習が含まれています。 コースを修了するにはFestoの関連する学習システムが必要です。 eLab コースは以前に学んだ理論的な知識を実践的なタスクでテストするように構成されています。

eセオリーコース

Festoの e Theory コースでは技術的なトピックに関するハードウェアに依存しない幅広い学習コンテンツを提供します。 e ラーニング コースと比較して、通常はより広範な知識ベースを提供します。

学習成功コントロール

学習成功コントロールは特定のトピックに関する学習者の以前の知識や進捗状況を確認するために使用されます。 この目的には、事前定義された質問のリストが使用されます。このリストは一定の時間内に完了する必要があり、合格するには一定数の質問に正しく回答する必要があります。 これは難易度を適宜調整するために、実習担当者が設定するものです。

シミュレーション

私たちのシミュレーションは実際のプロセスに影響を与えない実践的で安全な実験を学習者に導きます。 シミュレーションは追加の学習システムの購入を節約できるため、学習を拡張する費用対効果の高い方法を提供します。

学習用ビデオ

学習ビデオでは複雑なトピックを簡単な方法で紹介します。 動画では技術トレーニングの最新トピックをわかりやすく実践的に解説しており、迅速かつ効果的な学習が可能です。

学習を成功に導く正しいライセンス

最適な学習のために適切なサブスクリプションモデルを選択する: FestoLXは様々なユーザーグループに合わせた様々なサブスクリプションモデルを提供しています。

FAQ - フェストLXに関するよくある質問

このQ&Aコーナーでは、Festo LX-デジタルラーニングポータルに関する緊急の質問に対する答えを見つけることができます。

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

FestoLXとは?

FestoLXはデジタルラーニングポータルです。

Festo LXは効果的なレッスンプランニングとスキルアップにおいて、講師と受講者をサポートするために開発されました。 革新的な学習コンテンツやインタラクティブな機能・ツールへのアクセスにより、Festo LXは教育機関や産業界の企業にとって貴重なリソースとなります。

このポータルはマルチメディア学習ナゲットをベースにしており、簡単にカスタマイズしたり、組み合わせて個々の学習パスを作成したりすることができます。 eラーニングコースと実践的な演習のインテリジェントな組み合わせにより、受講者はハイテク業界での雇用能力を確保することができます。

登録はどこでできますか?

すでにFesto LXのアカウントをお持ちの方は こちら からログインしてください。

まだ Festo LX のアカウントをお持ちでない方は ここから 登録してください。

すぐに始めて、技術トレーニングや進学教育の様々な分野の学習コンテンツや学習パスをすべて発見してください。

パレタイジングロボットとは?

学習体験ポータルとはユーザーの学習プロセスを促進・改善するために設計されたオンライン・プラットフォームです。 パーソナライズされた学習体験をサポートするさまざまなリソース、ツール、機能を提供しています。 最も重要な機能は次のとおりです

  • コース管理: ユーザーはニーズに合わせた様々なコース、モジュール、トレーニングプログラムにアクセスすることができます。
  • インタラクティブなコンテンツ: このポータルはビデオ、クイズ、インタラクティブなシミュレーションなどのマルチメディア・リソースを提供し、受講者の意欲を高める。
  • パーソナライゼーション: 受講者は自分の興味、能力、目標に基づいて学習パスをカスタマイズできる。
  • 進歩の追跡: ユーザーは完了したコースや習得したスキルを表示するDashboardなどを通じて、進捗状況や成果をモニターすることができます。
  • フィードバックのメカニズム: 受講者は講師や仲間からフィードバックを受け、自分のスキルを向上させたり磨きをかけたりすることができます。
  • アクセシビリティ: 学習ポータルはさまざまなデバイスからアクセスできるように設計されており、受講者がいつでもどこでも学習できるようになっている。

イントラサプライチェーンとは何ですか?

学習プラットフォームはユーザーが学習コンテンツを作成、管理、利用できるようにするデジタル環境です。 これらのプラットフォームはオンラインコース、インタラクティブな演習、受講者と講師の交流の場、成績評価の機会など、さまざまな機能を提供しています。 学習プラットフォームは学校教育から職業訓練、eラーニングまで、さまざまな教育目的に利用できる。 ユーザーは時間や場所に関係なくコンテンツにアクセスできるため、柔軟な学習が可能になる。

学習管理システムとは何ですか?

学習管理システム(LMS)とは学習・研修プログラムの計画、提供、管理、評価のために使用されるソフトウェアアプリケーションまたはプラットフォームのを指します。

教育機関、企業、その他の組織で、eラーニングやトレーニングの取り組みを促進するために広く使用されています。 最も重要な機能は次のとおりです

  • コースの作成と管理 インストラクターはビデオ、ドキュメント、テスト、課題などのコンテンツを含むコースを作成し、整理することができます。
  • ユーザー登録: 管理者は受講者をコースに登録し、役割(インストラクターや受講者など)を割り当て、ユーザーアカウントを管理することができます。
  • コンテンツの提供: LMSは受講者にコース教材やリソースを提供するための中心的なプラットフォームを提供し、受講者がコンテンツにアクセスしやすくする。
  • 評価と査定: LMSプラットフォームには多くの場合、講師が受講者のパフォーマンスや理解度を評価するために使用できる評価、クイズ、試験を作成するためのツールが含まれています。
  • 追跡と報告: 管理者やトレーナーは受講者の進捗状況、修了率、パフォーマンス指標を追跡し、レポートを作成してトレーニングプログラムの効果を分析することができます。
  • アクセシビリティ: ほとんどのLMSプラットフォームはさまざまなデバイスからアクセスできるように設計されており、受講者はいつでもどこでもコンテンツを利用できる。

FestoLXの特徴は?

FestoLXは卓越した柔軟性、パーソナライズオプション、統合されたハードウェア学習システムを提供する多目的なデジタル学習ポータルです。 豊富なライブラリには業界の専門家が専門的に開発し、現在の業界標準に合わせたコース内容が含まれています。

学習効果を高めるために、Festo LXは様々な学習形式を組み合わせ、変化に富んだインタラクティブな体験をお約束します。

コンテンツは個々のラーニング・ナゲットに整理されているため、受講者の特定のニーズに容易に対応することができます。

Festo LXは理論と実践をシームレスに統合するeLabコースと呼ばれるもので、実践的なトレーニングはFesto Didacticラーニングシステムを使って行われます。

さらに、企業は独自の学習教材を統合することができ、Festo Didacticの既存のコースコンテンツと簡単に組み合わせることができます。

安全はFestoLXの最優先事項です: すべてのデータはヨーロッパのサーバーに保存され、最高のITセキュリティ基準が遵守されています。

定期的なセキュリティ監査とペネトレーション・テストを実施し、確実なセキュリティ対策を行っている。

Festo LXを使った学習はどのように個人化できますか?

レッスンをできるだけ効果的で変化に富んだものにするためには聴覚的、視覚的、運動感覚的な学習スタイルに対応したさまざまな学習形式が重要です。

Festo LXはeLearning、シミュレーション、ビデオ、ハードウェアベースのコンテンツなど、様々な方法でトレーニングコンテンツを提供します。

Festo LXのコース内容はマイクロラーニングアプローチに従い、いわゆるラーニングナゲットをベースにしています。 ラーニング・ナゲットとは情報、質問、課題などからなる、自己完結型の小さな学習単位のを指します。 各ラーニングナゲットはカスタマイズが可能で、Festo LXは非常に柔軟性があり、個々の教育・学習ニーズに合わせた学習が可能です。

Festo LX では独自のラーニングナゲット、コース、ラーニングサクセスチェック、ラーニングパスを作成したり、既存のものを編集することもできます。

私たちの最新機能のひとつを使うこともできる: インテリジェントに統合されたAIサポートにより、特定の要件に完璧に合わせたプロフェッショナルなコンテンツを素早く作成できます。

Festo LXにはどんなコンテンツがありますか?

Festo LX は工場自動化や流体技術から産業用 IoT (IIoT) やIndustry 4.0、電気工学、プロセス自動化、再生可能エネルギー、STEM まで、技術教育とトレーニングのさまざまな分野向けに幅広い学習コンテンツを提供しています。 Festo LXで提供される学習コンテンツは教育の要求に応えるために常に改訂され、拡張されています。

Festo LXにどんなコンテンツがあるのか、最も信頼できる情報源はポータルそのものです。 検索バーまたは左のフィルタを使用して、Festo LXポータルで利用可能な学習リソースを確認してください。 ポータルサイトはこちら コンテンツ| Festo Learning Experience

Festo LXポータルの学習コンテンツはどのように作られるのですか?

私たちのインストラクショナルデザイナーはFestoグループの業界やオートメーションの専門家と密接に協力し、新しい学習コンテンツを開発しています。 このように、Festo LXの学習コンテンツは産業と教育的専門知識を組み合わせたものです。 革新的なラーニング・システム、実践的なコンテンツ、ソフトウェア要素を組み合わせることで、私たちは包括的で魅力的なラーニング・ジャーニーをユーザーに提供します。

また、Festo LXで提供するコンテンツは大切なパートナーとの協力のもと、継続的に開発しています。 例えば、私たちはマール社などの有名な組織と協力し、業界が求めるスキルや要件に密接に沿ったコースを作成しています。

自分の学習コンテンツを使いたい場合は?

すでに多くの既存コンテンツをお持ちの場合、SCORMインポートとしてアップロードするか、オンラインオーサリングツールLX Creatorを使ってFesto LX上でラーニングナゲットやコースに変換することができます。 迅速で効率的な転送のためにはLX Creator経由でインポートできるPowerPoint、Word、PDF形式のコンテンツが必要です。

すでに学習管理システムを持っている場合は?

すでに独自の学習プラットフォームをお持ちの場合は、Festo LX Content Integration が最適なソリューションです。 Festo LXのコースはFesto LX Content Integrationにより学習プラットフォームで利用することができます。 選択したコンテンツのみが既存の学習プラットフォームに統合されます。Festo LXの機能(既存コンテンツのカスタマイズや独自コンテンツの作成など)にはアクセスできませんのでご注意ください。

購入前にFesto LXの全機能をテストできますか?

もちろんです。 30日間のトライアルアクセスで、すべてのコンテンツと機能をお試しいただけます。

無料リクエスト

Festo LXのクーポンコードはどのように利用できますか?

1) https://lx.festo.com/sign-up にアクセスし、無料アカウントを作成する(すでにアカウントをお持ちの場合はhttps://lx.festo.com/loginでログインし、ステップ3に進む)。

2) アカウント情報を入力し、"Create account "をクリックします。 メールアドレスを確認するメールが届きます。 そうしてください。

3) ログインしたらすぐに、メインメニューの "Organisation "をクリックし、"Licens "タブを開きます。

4) "ライセンスを有効にする "をクリックします。

5) ライセンスキーを入力し、新しい組織を作成して、このライセンスキーに関連する機能とコンテンツを有効にします。

6) これであなたは組織の管理者です。 Festo LXを使い始めることができます。

以下はFesto LXを使い始めるための推奨ステップです。

  • 組織」メニューをクリックし、組織の情報を編集します。
  • 同じメニューで組織のメンバーを招待する。
  • メンバーには他の管理者、講師、受講者を含めることができます。
  • 新メンバーに適切な役割を割り当てます。
  • メンバーは複数の役割を持つことができます。
  • 「管理者 "は新しいメンバーを招待したり、アカウントを管理することができます。
  • 「講師」はグループを作成し、コンテンツを作成し、受講者を管理し、受講者にコンテンツを割り当てることができます。
  • 「受講者」は役割を持たず、「講師」によって割り当てられたコースに取り組むことができます。
  • 「講師」は「検索」メニューからコンテンツを検索できるようになりました。
  • 「講師」は自分のコース(自分のコースのライブラリ)にコンテンツを追加することができます。
  • 講師は受講者のグループを作成し、「グループ」メニューからコンテンツを割り当てることができます。

どのような購入オプションがありますか?

効果的な学習のために適切なライセンスを選択する: Festo LXは教育機関(Festo LX for Education)と産業企業(Festo LX for Industry)に合わせたライセンスモデルを提供しています。 Festo LX for EducationとFesto LX for Industryの両方が、包括的で多様な学習コンテンツと役立つ機能へのアクセスを提供します。

特定のコンテンツにしか興味がない場合は、制限付きコンテンツパッケージ(Festo LX for Education in STEMなど)のライセンスを選択することで、すべてのFesto LX機能を使用することができます。

Festo LXを購入すれば、すべてのコンテンツにアクセスできますか?

Festo LX for EducationまたはFesto LX for Industryのライセンスを購入すると、すべてのFestoのコンテンツにアクセスできます。

Festo LX for Education in STEMライセンスまたはFesto LXパートナーコンテンツライセンスを購入すると、特定のトピックに関連した限定的なコンテンツにアクセスできます。

追加サービスはありますか?

Festo LX Single Sign-On(Festo LX for EducationとFesto LX for Industryで利用可能)では従業員は既存の企業アカウントでFesto LXにログインでき、追加でアカウントを作成する必要はありません。

Festo LX Single Sign-Onの詳細をご覧ください。

Festo LXは他のFesto Didactic製品とどのように組み合わせることができますか?

Festo LXデジタルラーニングポータルはいわばFesto Didactic Learning Experienceのバックボーンです。

コースの内容の多くはFesto Didacticのハードウェア学習システムに合わせたもので、ミニチュア学習ファクトリーやトレーニングパッケージを使って実践的に学習することができます。

その他の学習ソフトウェアもFesto LXから直接アクセスできます。

FluidSIMとの統合により、FluidSIMは回路図を作成しシミュレーションするためのソフトウェアです。