WorldSkills は、若年技術者の職業に関する国際的なパフォーマンスを比較する主要なプラットフォームです。Festo は、グローバルインダストーパートナー (GIP) として、また Festo の学生と共に参加者として、さまざまな役割で技能五輪国際大会に参加しています。Festo は、メカトロニクス、水技術(Water Technology)、産業機械(Industrial Mechanics)、再生可能エネルギーなど、様々な競技職種に携わっています。主要トピックであるインダストリー 4.0 職種は、ロシアのカザンで開催された WorldSkills 2019 では、「Future Skill」として扱われていました。中国の上海で開催される大会では、「インダストリー 4.0」は初めて公式の種目になります。Festo は、競技会におけるワークステーションなどを提供しています。
教育を通じて、世界を変えることができます。今日の課題を克服し、技術革新を推進するためには、資格のある専門職が必要です。Festoは、技術職に就く若者を職業訓練中のみならず、その後のキャリアのサポートにも大きな力を注いでいます。FestoはEuroSkillsから欧州職業選手権大会のプレミアムスポンサーとして表彰されました。Festoは15年にわたり、メカトロニクス技術スキルの大会公式競技機器を提供しています。モジュラー生産システム (MPS) ラーニングシステムでは、世界各国の若い参加者が、オートメーション技術の分野で優れた技能を発揮しています。
FIRST ® LEGO ® League は、子供たちに遊び心のある方法で技術や科学研究を紹介する支援プログラムです。毎年恒例のロボット競技会は、革新的なアイデアとチームスピリットで、特定のトピックに関するタスクを解決するモチベーションを子供たちに与えます。競技会当日、各チームは、ロボットの設計、研究、チームワークの 3 つの分野で審査され、開発されたロボットを使用して 3 ラウンドの「ロボットゲーム」に参加します。
国際的なRoboCupコミュニティの目的は、競技会を通じてインテリジェントロボットの開発を促進し、世界中の科学者や学生にロボットの魅力的なテスト環境を提供することです。このコンセプトの推進だけでなく、Festo は Industrial Logistics League もサポートしています。研究におけるマルチエージェントプランニングの課題は、ロボット工学におけるセンサとナビゲーションの問題と重なり、インダストリー4.0 の時代にフレキシブルな生産と製品フローを実現するために、ソリューションメーカーが直面する課題を反映しています。