すべての学習コンテンツはデジタル学習ポータル Festo Learning Experience を通じて実行されます。学習者はいつでもどこからでも学習コンテンツにアクセスできます。
Festo Learning Experience のすべての学習コースをご覧ください。Festo Learning Experience は、個人の学習体験のためのデジタル学習ポータルです。
レッスンをできるだけ効果的かつ多様なものにするために、Festo LX ではさまざまな学習形式が使用されます。Festo LX は、学習コンテンツを提示および伝達するためにさまざまなオプションを提供します。
学習ビデオでは複雑なトピックを簡単な方法で紹介します。動画では技術トレーニングの最新トピックをわかりやすく実践的に解説しており、迅速かつ効果的な学習が可能です。
Festo の eラーニングコースは、通常はストーリー仕立てのアプローチで、担当者がコースをガイドする対話型の学習コンテンツです。これらのコースは新しいトピックへの導入として適しており、わかりやすい概要を提供します。このコースの利点は、インターネットに接続できるタブレット、パソコン、またはスマートフォンがあればコースを受講できることです。
Festo の eLab コースは Festo Didactic のデバイスまたはシミュレーション ソフトウェアのいずれかを使用して教えられます。ハードウェア関連の幅広い学習コンテンツを提供します。コースには必要な学習成果に応じて実習担当者が選択した複数の演習が含まれています。コースを修了するにはFestoの関連する学習システムが必要です。eLab コースは以前に学んだ理論的な知識を実践的なタスクでテストするように構成されています。
Festo のガイドには、試運転やトラブルシューティングに関する詳細なチュートリアルが含まれています。特に詳細なガイドには、Festo LX のデジタル コースを自習するための貴重な推奨事項が含まれています。
学習成功コントロールは特定のトピックに関する学習者の以前の知識や進捗状況を確認するために使用されます。この目的には、事前定義された質問のリストが使用されます。このリストは一定の時間内に完了する必要があり、合格するには一定数の質問に正しく回答する必要があります。これは難易度を適宜調整するために、実習担当者が設定するものです。
メカトロニクスのカリキュラムは、 金属加工の基礎 (1) と 自動化の基礎 (2)という 2 つの事前定義された学習パスに基づいています。さらに、実習担当者は インダストリー 4.0 関連テクノロジー (3) およびインフラストラクチャ トピック (4) から選択して、個別の指導パスを構成できます。