トレーニングファクトリー

産業プロセスは、最大の効率を実現するように設計された厳格なスケジュールに従います。現実の産業環境では、間違いを犯したり、物事を学んだりする時間はほぼありません。 トレーニングファクトリーは、稼働している生産設備ではなく、安全な環境でファクトリーオートメーションの課題に直感的に取り組む機会を学生に提供します。これにより、将来職場で必要となるスキルを身に付けることができます。それぞれの業界、希望する学習コンテンツ、実習スペースや予算に応じて、Festo は様々なトレーニングファクトリーを提供し、インダストリー4.0 およびファクトリーオートメーションの分野で重要なトピックの実用的学習を可能にしています。

MPS – メカトロニクス実習装置

Festoのクラシックな MPS 実習装置は、メカトロニクスと自動化技術に関する学習環境をコンパクトに提供します。ミニチュア製造ラインは、個々のワークピースのフローに基づいています。

MPS 実習装置

MPS 400 - コンパクトな インダストリー4.0 実習装置

Festoの MPS 400 実習装置は個々のワークピースのフローに基づいて、最先端のインダストリー4.0 の幅広いコンテンツだけでなく、メカニック、メカトロニクス、および自動化の基礎もカバーしています。

MPS 400 実習装置

CPシステム - 包括的な インダストリー4.0 実習装置

Festo のサイバーフィジカルなトレーニングファクトリーは、パレット転送システムを基本に、クローズドループレイアウト を可能にします。簡略化されたラボバージョン(CP Lab)からファクトリーモデル(CP Factory)まで、高度にカスタマイズされた製品の柔軟な製造コンセプトおよびロボット工学により、完全自動化されたデジタル生産システムに関する深い知識の学習をサポートします。

CP トレーニングファクトリー