MPS 400シリーズの学習工場は、コンパクトかつモジュール式のインダストリ4.0対応のトレーニングシステムであり、実際の産業用生産ラインを忠実に再現した設備を用いて、基礎から高度な製造教育をサポートするために設計されています。 このシリーズは、さまざまな再構成可能なシステム構成で利用可能であり、各ステーションを組み合わせて、自動化生産の典型的なステップをモデル化しています。
実績のあるモジュラー生産システム(MPS)に基づき、MPS 400は単一のワークピースの流れと高いモジュール性に焦点を当て、現代のスマートファクトリー学習をサポートします。 その柔軟性により、MPS 400は、その柔軟性の高さから、技術教育機関、大学、産業訓練センター、および企業の人材育成プログラムに最適です。
MPS 400学習工場では、メカトロニクスおよび自動化技術の基礎に加え、以下のような、未来志向の幅広い範囲にわたる講座トピックや技術分野を網羅しています:
MPS 400プラットフォームでは、多様なトレーニング目標、設置スペースの制約、およびご予算の要件に対応できるように複数の学習システム構成をご用意しています。 既製システムはモジュール式のステーションを組み合わせて構成されており、柔軟な拡張や再構成が可能です。
当社で最もコンパクトな学習工場は、生産プロセス全体を完全に再現しています。 ここでは、ワークピースが簡易的な品質検査の後に選別され、異なるシュートに分配されます。 MPS 402-1は、比較的低予算でインダストリ4.0への第一歩を踏み出すのに最適なシステムであり、生産現場における人工知能(AI)やIoTといったトピックに取り組むことができます。
拡張: オプションのロボティーノの統合によって、MPS 402-1をMPS 402-1 Rに変換することができます。 ロボティーノは、StationDistributionProとStation Sorting Inlineとの間をつなぐ架け橋としての役割を果たします。
MPSでは、実用的な応用学習が常に極めて重要視されています。 実際の産業用部品の使用に加えて、付加価値がある生産プロセスを取り入れることは、可能な限り実践に近い学習システムを構築するための重要な構成要素となっています。 MPS 403-1は、メカトロニクスおよびインダストリ4.0の分野における主要な基礎トピックの大部分を網羅した信頼性の高いオールラウンドな学習システムです。
拡張: オプションのロボティーノ統合MPS 403-1 Rに加えて、MPS 403-1はさまざまな拡張パッケージを追加することができます。 このようにして、ITセキュリティ、エネルギー監視、機械の安全性などの最新のトピックを必要に応じて設定したり、後日追加したりすることができます。
MPS 404-1は、完全自動化された生産プロセスにおけるあらゆる基本的要素を提供します。 MPS 403-1の付加価値が高い生産プロセスは、品質管理のための堅牢な産業用計測技術によってさらに強化されています。 回転ストロークユニットを制御するためにIO-Link®経由で制御される空気圧バルブターミナルは、電空に関する学習コンテンツをデジタル化の方向へとさらに深化させます。
拡張: MPS 404-1は、オプションでロボティーノ(MPS 404-1 R)を追加することもでき、各種学習パックで拡張することができます。
MPS 405-1は、自動組立プロセスにおける産業用ロボットの応用について、包括的な入門コースを提供します。 本システムでは、空気圧シリンダのロボットによる組み立てを通じて、付加価値があるプロセスを実現しています。ハンドリング、組立、センシング、品質検査といった一連の工程を実際の産業現場に即したワークフローの中で統合的に体験することによって、ロボットワークセル運用の全ライフサイクルにわたる体系的なスキル習得を可能にします。
拡張: MPS 405-1は、オプションでロボティーノ(MPS 405-1 R)を追加することもでき、各種学習パックで拡張することができます。
各MPS 400ステーションは、MPSトロリー上に設置されたMPS 400モジュールで構成されています。 トロリーには、操作パネルが装備されており、基本操作やステーションの位置調整を行うための各種ボタンが配置されています。 各システムモジュールには、イーサネットスイッチおよびPLCも装備されています。
MPS 400 Distribution Proシステムの構成要素は、複動シリンダを使用して、3つのスタッキングマガジンからワークピースを個別にコンベヤベルト上へと押し出します。
MPS 400 Sorting Inline システムの構成要素は、検出された色や材質に基づいてワークピースを分別するか、そのまま後続のプロセスへと搬送します。
MESはすべてのステーションにおいて明確で一貫した構造を提供し、学習環境に自然に一体化します。 学習者は、現代の製造現場における機械、ソフトウェア、およびデータの相互作用を明確に理解できるのみならず、デジタル化された生産、プロセス間の連携、データ主導の意思決定といった抽象的な概念を具体的かつ実践的な学習体験として習得することができます。
このWebベースのソフトウェアは、既存の生産制御方法を変更することなく、生産フロー、システムの状態、そしてインダストリ 4.0の概念を明確かつ視覚的に示し、教育可能なものにします。 統合型オンラインショップやシステム固有のアプリケーションなどのモジュールは、このソフトウェアにシームレスに統合されます。 拡張現実(AR)を活用したトレーニングプログラムに加え、充実したトレーニング資料に基づき教育的観点から明確に構成されたコンテンツにより、MPS 400 学習工場はインダストリ4.0のトレーニングに最適な学習工場となっています。
Festo LXにおける体系的な学習カリキュラムでは、OEE(設備総合効率)、生産性、効率性、品質といったKPI(重要業績評価指標)を通じて生産システムの経済的パフォーマンスを検証します。これにより、生産に関する意思決定が全体的な経済的成果にどのような影響を及ぼすかを理解できるようになります。
コースに含まれる実践演習は、実際のMPS 400 ステーションまたは当社の汎用3DシミュレーションシステムであるFactoryViewsやCIROS®を用いたバーチャルツイン(仮想モデル)のいずれでも実施可能です。 この柔軟性により、指導者と学習者は、各チームや学習シナリオに最適な環境を選択することができます。
経済学の学習カリキュラムはこちら