MecLab トータルシステム

MecLabは産業用オートメーション技術の世界へのコンパクトな入門ツールであり、 技術教育のためのモジュール式トレーニングシステムとして機能します。 各ステーションは実環境に近い自動化要素を再現しており、単独でも組み合わせても使用できます。

さらに、個々の工程を より複雑な製造ライン に組み合わせることができます。 こうして、実際の産業プロセスを反映した一貫したプロセスチェーンが形成され、 プロジェクト型業務 を提供します。

短い習熟期間を経れば、生徒たちはMecLabを使って自力で作業できるようになります。 プロセスを分析し、業務の流れを計画し、解決策を実行に移し、システムをさらに最適化します。

これにより コンポーネントの交換により 、標準的なエクササイズを柔軟に拡張変更することができます。 課題はさまざまな学習レベルに合わせて調整でき、いつでも再構成することが可能です。

モジュール式で拡張可能:MecLabは成長に合わせて拡張できます

MecLabは 固定的なシステムではなくではなく、柔軟に拡張可能です。 3つの基本ステーションに加え、次のような用途向けの追加モジュールも用意されています。 マイクロコントローラ(Arduino)やロジックコントローラ(LOGO!)を用いたプログラミング これにより、学習システムはさまざまな カリキュラム、学習レベル、授業目標に に合わせて調整することが可能です。

Dr Sandra Funkのプロフィール

「MecLabシステムにより、自動化技術への実践的で分かりやすい入り口を提供します。」 学習者にとって重要なのは技術的な仕組みを単に理論的に理解するだけでなく、実際に体験し、応用することです。
私たちの教育アプローチは発見型学習、プロジェクトベースの課題、そして実際の応用シナリオを重視しています。 これにより、私たちはSTEM‑教育を支援し、専門的なノウハウの伝達および学習者の自己啓発に重要な貢献を果たしています。 「これらの能力は経済的な生産性だけでなく、社会のさらなる発展にとっても極めて重要な意味を持つ。」

Dr Sandra Funk​
カリキュラムアーキテクト & MecLab​、Festo Didactic

アプリケーションのターゲットグループとエリア

MecLabは オートメーション技術の技術教育 向けに特別に開発され、学校における主要な要件に対応しています。 この学習システムは 実践的でやる気を引き出す学習環境を提供し、そこで技術的な内容を能動的に習得していきます。

その モジュール式の構成 は段階的な導入からプロジェクト活動に至るまで、柔軟な活用シナリオを可能にし、 STEM能力 を効果的に育成します。

直感的な操作のおかげで 直感的な操作 により、学習者はすぐに自主的に学習を進め、チームで解決策を考案し、実践的かつ興味深く技術的な仕組みを体験することができます。

カリキュラムと学習内容

MecLabを使えば、学習者は工業生産の世界に没頭することができます。段階的に進められ、教育的に練り上げられ、やる気を引き出すプログラムです。

何を学ぶのか?

  • 技術システムの構成と機能
  • 企画、開発、および文書化
  • 電気、電子、および空気圧オートメーションシステムの動作原理
  • モデルの開発と産業プロセスのシミュレーション
  • PCを用いたプログラミングとデジタル制御

教育コンセプト

MecLabの教育コンセプトは現代の教育原理に基づいており、教師の授業計画立案を支援します。

基本原則:

  • 能力重視の学習
  • プロジェクトベースの課題
  • 実践的な学習プロセス
  • ブレンディッドラーニングとデジタルプラットフォーム

使用バリエーション

MecLabは 個人用ワークステーション から グループワークやプロジェクトチーム 、さらには クラス全体用セット. モジュール式の構成により、このシステムは授業形式や学習目標に応じて活用でき、体系的な演習にもプロジェクト型学習にも適しています。 さらに、コンパクトな設計により、必要に応じて モバイル用途にも対応可能です.

制御とシミュレーション用ソフトウェア

MecLabステーションの制御、プログラミング、およびシミュレーションには FluidSIM Light / MecLab が使用されています。 このソフトウェアは メカトロニクスおよび自動化技術における自動化プロセスの開発とシミュレーションを可能にし 、学習者が制御ロジックを作成、テスト、最適化することを支援します。
産業プロセスの分かりやすいシミュレーションを通じて、技術的な仕組みを分かりやすく説明し、その後、MecLabステーションで直接実践することができます。

FAQ - MecLabに関するよくある質問

学習者にはどのような予備知識が必要ですか?

特にありません – MecLabは自動化への第一歩として、またSTEM分野の学生を対象に設計されています。

このシステムはどのように運用されるのですか?

機種によっては 230Vまたは 110V。

MecLabは拡張できますか?

はい。すべてのステーションはモジュール式になっており、互いに組み合わせることができます。

交換用部品はありますか?

はい、すべてのステーション向けに、交換用および拡張用コンポーネントが用意されています。

MecLabはどのように制御できますか?

MecLabはデフォルトで FluidSIM Light/MecLab によって制御されます。

あるいはマイクロコントローラやLOGO!コントローラによる制御も可能です。 Festo Didacticではこれらのバリエーションに合わせて、あらかじめ構成されたパッケージをご用意しています。

FluidSIM Light/MecLabのライセンス(Windows版)を追加で注文することはできますか?

はい、Windows用のFluidSIM Light/MecLabライセンスを追加で購入することは可能です。 これらは ライセンスパッケージ としてのみ 8 ライセンスとしてのみ入手可能です。

MecLabの学習用資料はどこで見つけられますか?

付属の 学習教材 (548704/ 548705/ 548706)およびMecLabシステム(549786/ 556276)の付属学習資料は無料でご利用いただけます。

FluidSIM E/P/HとFluidSIM Light/MecLabの違いは何ですか?

FluidSIM E/P/Hは電気工学(E)、空気圧(P)、油圧(H)の各分野を網羅した、充実した機能を備えたソフトウェアのフルバージョンです。

一方、FluidSIM Light/MecLabはMecLabでの作業に特化して機能が絞り込まれています。

FluidSIM Light/MecLab から FluidSIM E/P/H へのアップグレードは できません できません。

FluidSIMに関する詳しい情報はどこで見られますか?

FluidSIMには一連の 動画 が用意されており、GRAFCETやプロジェクトの作成、その他ソフトウェアの基本機能や応用機能など、さまざまなトピックを取り上げています。

FluidSIM Light/MecLabはどこからダウンロードできますか?

ソフトウェア「FluidSIM Light/MecLab」は こちらからダウンロードできます できます。