世界人口の増加と高齢化によりより多くの医療診断と治療が必要になっています。医学の進歩により新しい病気が発見され、治療できるようになります。信頼性の高い診断を行うにはサンプルの正確な分析が必要です。医療技術は治療に使用され、生活を楽にし維持してくれます。したがって、医療技術と検査分析に対する世界的な需要は急速に高まっています。Festoはデリケートなプロセスの高精密で信頼性の高い自動化のために、この成長市場に技術的ノウハウを提供します。
検査室診断の多くの分野では現在、主に手動でサンプルを処理しています。とりわけ、プロセスの自動化は多くのユーザーにとって新しい領域であるからです。LifeTechはその製品範囲の中からぴったりのソリューションを提供し世界中のラボが自動化によってより安全に、より生産的に、より経済的に作業できるようにします。
Festoテクノロジーのコアアプリケーションは液体サンプルの標準化された正確な処理とガスおよび液体の正確な注入です。ラボ技術では主にモータとコントローラ, グリッパ, ハンドリングシステム, センサを備えた電気駆動装置が使用されます。医療技術分野の中、当社のピエゾバルブは液体とガスの高精度投与のためのユニークな特徴を誇っています。
多数のサンプルの安全l, 確実, 迅速な分析はラボ分析の自動化へのトレンドを推進しています。サンプルの手動処理には時間がかかる一方、エラーが発生しやすくなります。このようなエラーはたとえば、サンプルの混同や不十分な無菌性または試験液の不正確な投与から生じます。自動化された再現可能なプロセスによって、誤った分析を最小限に抑え、プロセスの信頼性と収益性を高めます。
最も重要なアプリケーションであるサンプルと液体のハンドリングのために、当社は完全な範囲の製品を提供します。これらにはサンプルのラベル付けや識別, サンプル容器の開閉, 正確に投与された量の液体の取り出しと注入および輸送と位置決めのためのソリューションがあります。Festoは電気および空気圧オートメーション用の実証済みのコンポーネントに基づいて、定義されたタスクのためのソリューションを個々のお客様に開発しています。DNA分析用のシステムがその一例です。有用植物の選定においては1日に数千回の遺伝物質抽出を可能としています。
コロナ パンデミックがFestoに何かを教えてくれたとすれば、それはラボからの高いサンプル処理能力に対する強い要求です。高度な資格を持ったラボスタッフでさえ、この要求を満たすことはもはや不可能です。ラボプロセスにはもはや自動化が不可欠となっています。そのため、オランダの会社 MolGenは分子処理のために1時間あたり320人分の患者サンプルを準備できるPurePrep TTRを開発しました。また、Festoのラボ向け自動化技術も搭載されています。