ホーム
ジャーナル
インダストリー4.0
Festoは、インダストリー4.0へのトレンドを形作る上で重要な役割を果たしています。シャルンハウゼン区のテクノロジーファクトリーでは、インダストリー4.0が多くの面ですでに実用化されており、当社のラーニングファクトリーでは、明日を担う従業員がデジタル化された生産に対応できるように学んでいます。
実践
キッチンアート
nobilia社がヨーロッパ最大のキッチンメーカーへ成長したのは偶然ではありません。同社の成功の秘訣の1つは高度に自動化された組立システムでのキッチンキャビネットの効率的な製造です。これらのシステムの多くはHüttenhölscher社製でIO-Linkを搭載したFestoオートメーション製品でフレキシビリティと可用性を向上させます。
イノベーション
未来を見据えて
メガネをかけている人は、よりハッキリと世界を見ています。拡張現実メガネをかけている人は、さらにもっと多くのものを見ています。この新しい視覚補助装置は、コンピューター援用情報を使って、環境を豊かに描き出します。オーグメンテッド・リアリティ (AR)、つまり拡張現実を備えたテクノロジーでは、日常生活、そして未来の仕事世界を新しい視線で捉えることが可能となっています。
標準外
最大70%の時間短縮と50%の単価低減 - これはStamaブランドのフライスターニングセンタの多くのユーザーが報告していることです。機械のフレキシビリティが高く、セットアップの時間を実質的に考慮しなくて済むためこのような効果が生まれます。ここではワークのロードとアンロードを行うFestoの統合型オートメーションソリューションと追加マガジンのツールチェンジャが貢献しています。
インサイト
ファクトリー内の研修室
教育、知識、個人学習は、Festo の企業文化を構成する重要な一部分です。生産の現場に直接統合されたシャルンハウゼンの学習ファクトリーは、職場での実践的な学習と訓練センターでの理論的な学習の間のギャップを埋めていきます。また、協力的なテクノロジーと製品開発のためのスペースでは、新しいアイデアが生まれます。
10の40乗通りのバリエーション
バッチサイズがひとつであろうと、年間生産量が250万であろうと、シャルンハウゼンにFestoが新しく創設したテクノロジーファクトリーは、柔軟性とスピードの密接な関りを示しています。ここでは既に、インダストリー4.0は可能な限り実践されています。手作業による生産とモジュール式組立ラインの連携で、最大で10の40乗の製品バリエーションが実現します。