リモートI/O(リモート入力/出力の略)はシステムまたはネットワーク内の分散された場所にあるさまざまなセンサやアクチュエータを接続し、集中コントローラを介してそれらのデータを管理できるようにするシステムです。リモートI/Oは自動化ネットワークの柔軟な統合とスケーラブルな拡張をサポートするため、現在、最新の自動化ソリューションに不可欠な部分となっています。これは必要なすべてのプロセスを効率的に管理するために、複雑な産業環境において特に重要です。リモートI/Oを統合することにより、産業用制御システムはインフラストラクチャに大きな変更を加えることなく、変更や拡張に柔軟に対応できます。リモートI/Oを使用することで、企業は運用コストを削減し、効率を高め、メンテナンスを簡素化できます。集中制御ユニットと PROFINET, EtherCAT, Ethernet/IP などの通信プロトコルとの緊密な連携は信頼性の高いデータ伝送とシステム パフォーマンスにとって非常に重要です。
ローカルまたは集中I/OはPLC とともに制御キャビネットに取り付けられます。対照的に、リモートI/Oは制御ユニットとは別に分散して設置されます。
ローカルI/O実装とリモートI/O実装のどちらを選択するかはアプリケーションの個々の要件とフレームワーク条件に大きく依存します。たとえば、小規模なシステムでは集中アーキテクチャが合理的ですが、大規模でより複雑なネットワークでは集中アーキテクチャの利点が得られます。分散型構造。企業が考慮すべきもう 1 つの側面はシームレスで効率的な実装を確保するために、既存の制御システムとの互換性と統合です。
分散型I/Oはあらかじめ定義された拡張不可能な数のインプットとアウトプットを持つリモートI/Oです。モジュール的な拡張性のない自己完結型のユニットです。
リモートI/Oは配線要件を削減するために、さまざまな産業用およびプロセス オートメーション システムで使用されています。化学および製薬業界ではリモートI/Oシステムにより生産プロセスを正確に監視できるため、厳格な安全性と品質基準への準拠を確保できます。エネルギーおよび公益産業では発電所、水処理プラント、配電ネットワークの運用にリモートI/Oが使用されています。自動車業界ではリモートI/Oは生産ラインやロボットセルなどの大規模なアプリケーションでも使用されています。最終的に、リモートI/Oの用途はさまざまな業界の要件と同じくらい多様であり、これは最新の自動化ソリューションにおけるリモートI/Oの重要性を強調しています。