光は人体にとって特に重要な存在です。このことは、日照時間が少ない暗い冬の月に特に顕著になります - 日光の少なさが、しばしば憂鬱な気分につながります。人工光のもとで作業する長い一日も、疲労を引き起こすことがあります。日光が少なければ少ないほど、職場の光レベルは低くなり、集中力も落ちます。これに対し、科学は実地での使用が可能な解決策を見つけました。
光の色は、人間の昼夜のリズムにおいて重要な役割を果たします。目の網膜には、目で記録された情報を脳に伝える、いわゆる感光性神経節細胞があります。この細胞は、可視スペクトルの青色範囲の光を吸収するのに特に優れています。青色光 (ブルーライト) は睡眠ホルモンのメラトニンの生成を減少させます - これにより、私達はより長く目が覚めた状態で、よりよく集中することが可能になっています。逆に、赤みがかった光は体を休息期に順応させ、眠らせる効果があります。
オストフィルダーン=シャルンハウゼンにある Festo テクノロジーファクトリーの例は、この知識が日常業務をどのようにサポートできるかを示しています。健康増進のためのこの照明のコンセプトは、フラウンホーファー工業工学研究所との協力のもとに実装されました。この照明は、自然の太陽光放射に基づいて、1 日の間に、涼しい青みがかった光から暖かく、赤みがかった光に変化します。
シフトで働く生産現場の従業員は、日中に合わせて、彼らの自然なバイオリズムに対応する適切な光の強さを見つけることができます。一日の終わりに向かってますます赤みがかる光のおかげで、作業員は遅い時間のシフトの後にも、家で眠りにつくのがより簡単であると感じるようになります。
明るい色に加えて、輝度も人体に影響を与える可能性があります。バイエルン州医師会の会長で一般開業医でもあったマックス・カプラン博士は、この現象に取り組んでいます。カプラン博士によると、一定の明るさ (輝度) は職場での集中力にポジティブな効果をもたらします。そのため、彼は州医師会のミュンヘン事務所に約 700 個の LED ペンダントライトを設置しました。これらは、すべての職場で 500 ルクスという一定の明るさを保証しつつ、従来のランプよりもエネルギー消費は大幅に少なくなっています。
原理は単純です。外が明るくなるとすぐに LED の輝きは弱くなりますが、暗くなると制御システムによって LED が強化されるのです。