ホーム
ジャーナル
技術の60秒
将来、人間とロボットはどのように連携するのでしょうか?オートメーション技術は自然から何を学ぶことができるでしょうか?そして、どのコンセプトが明日の仕事を容易にするのでしょうか?「技術の60秒」シリーズは、生産の未来を取り巻く現在の問題に光を当てます。
生体工学
機械との会話
"Siri、今日の天気は?""OK, Google、音楽の音量を下げて。""Alexa、青いスニーカーをもう一度注文して。"言葉に従うテクノロジーが音声アシスタントにより日常生活の一部となって久しいです。複雑なソフトウェア処理がバックグラウンドで実行されるので音声制御がスムーズに機能します。音声コマンドを正しく解釈するには多くの準備作業と高い計算能力、そして何よりも人工知能が必要です。
実践
完全に自動化されたDNA抽出
植物育種では無数のDNAサンプルが毎日ラボで検査されます。育種者はDNAを迅速かつエラーなしでテストするという技術的な課題に直面しています。自動化された治具がラボで分析用のサンプルを準備する際にサポートしてくれます。
超音波で衝突せずに泳ぐ
超音波によりイルカやゴンドウクジラは自然の音響測深機を使用して、濁った暗い海でも方位を見つけることができます。Uボートも超音波技術を使用して位置を特定します。超音波センサは透明な素材や水中でも距離を計算可能です。BionicFinWaveが利用する特性:Bionic水中ロボットは、超音波センサによってアクリルガラス製のパイプの中をぶつかることなく泳ぎます。
自然界の翼
空を飛ぶという夢は人類古来からの夢の1つです。Festoは様々な方法で飛ぶ仕組みを示してくれる生物の世界に常に魅了されてきました。飛ぶということはBionic Learning Networkにおいて繰り返しのテーマになっています。Festoは大学や研究所、開発会社と協力して基本的な技術原理が自然界ベースのプラットフォームを長年にわたって開発してきました。
イノベーション
非接触での計量
高純度で無菌のプロセスは、特に医療および製薬産業をはじめとする工業生産にとってますます重要になっています。クリーンルームの表面は閉じており、きちんと清掃ができ、効果的に消毒することが可能である必要があります。超伝導技術による新コンセプトにより、非接触での正確な計量と測定が可能になりました。
インサイト
ソルティシャワー
冬は雪と黒氷で車の運転がスライドすることがあります。道路塩は道路を少し安全にはしますが、環境だけでなく、車の金属部品にも有害です。塩は車体の金属を攻撃し、塗料を膨らませ、最終的にはフレーク状にして腐食します。材料の腐食に対する耐性は、標準化されたテストプロセス、たとえば塩水噴霧チャンバーにてテストすることが可能です。
未来を見据えて
メガネをかけている人は、よりハッキリと世界を見ています。拡張現実メガネをかけている人は、さらにもっと多くのものを見ています。この新しい視覚補助装置は、コンピューター援用情報を使って、環境を豊かに描き出します。オーグメンテッド・リアリティ (AR)、つまり拡張現実を備えたテクノロジーでは、日常生活、そして未来の仕事世界を新しい視線で捉えることが可能となっています。
簡単にロボットをプログラミング
プログラミングというと多くの人は略語や括弧などの記号を多用した複雑なコードを思い浮かべるのではないでしょうか。しかしFestoが空気圧軽量ロボットBionicCobot用に開発したソフトウェアが示すようにロボットのプログラミングは非常に簡単に行うことができます。
Kosmos
バーチャルプランニング
定規, ペン, メモ帳そして良い視力 - 建物やシステムを測定するにはこれだけあれば十分です。しかし本当にそうでしょうか?他の多くの生活分野と同様に、ここでもデジタル化の導入が進んでいます。
見事な編み込み
編み物は古いと思ったら大間違いです。ますます多くの製品が3D編みによって多様な材料から、そして多くの様々な産業で製造されています。効果的で環境に配慮した製造プロセスにおける柔軟性と安定性はこの革新的なテクノロジーの利点のほんの一部です。
古いパイプを流れる新鮮な空気
荘厳であろうと, シンプルであろうと, 繊細であろうと, 複雑であろうと, 教会でのクラシックであろうと, モダンなロック音楽であろうと, オルガンは楽器の王様です。その音の多様性は今でも比類のないものです。現代のオルガンは電子的に音を出していますが古典楽器は今でも空気に頼って音を出しています。しかし風を起こすという手間のかかる作業は人間の筋力ではなく機械が行うようになっています。
着用するエレクトロニクス
スマートウォッチ、フィットネスリストバンド、スマートグラスなど、いわゆるウェアラブルの需要は高まっています。プライベートな領域では、これらのデバイスのおかげで、データ取得のオプションが大幅に広がり、 たとえば、移動距離、睡眠リズム、体温などの確認も可能となっています。また企業にとっても、このテクノロジーは、とりわけプロセスの最適化という点でポテンシャルを提供しています。
頭がすっきりした状態を維持
光は人体にとって特に重要な存在です。このことは、日照時間が少ない暗い冬の月に特に顕著になります - 日光の少なさが、しばしば憂鬱な気分につながります。人工光のもとで作業する長い一日も、疲労を引き起こすことがあります。日光が少なければ少ないほど、職場の光レベルは低くなり、集中力も落ちます。これに対し、科学は実地での使用が可能な解決策を見つけました。
電気を浴びる
誰もが気付かないうちに、電気メッキされた物体と接触しています。これはメガネフレームから始まり、コーヒーマシンのプラグ接続、洗面台のクロムメッキの水器具から車の亜鉛めっきエレメントにまで及びます。たとえば、工具やはさみには、防錆のためにこの技術でニッケルめっきが施されています。
パラメータ設計
北京のオリンピックプール"Water Cube"やDuisburgの歩くジェットコースター"Tiger & Turtle"は建築物の静力学と形状が直角と平行な壁と天井の幾何学的限界をはるかに超えていることを明確に示しています。パラメータ設計の手法によりデザイナーや建築家が思い描いていた多様な有機的フォルムや奇抜なデザインが実現しています。
魅力的な相互作用
フロリダにある NASA のケネディ宇宙センターやヴォルフスブルクのフェーノ科学センターで、訪問者はヒューマノイドロボット RoboThespian とのお喋りを楽しみます。このヒューマノイドロボットは、ごく自然な動作であなたのそばに寄ります。これを可能にしているのは、流体筋肉 (Fluidic Muscle) とピエゾバルブという、Festo の最新テクノロジーです。身長 1.75 メートル、重さ約 33 キログラムのこのヒューマノイドは、英国コーンウォールのペンリンにある Engineered Arts Limited 社によって開発されました。
スキン工場
皮膚は人間の最大の臓器であるだけでなく、非常に繊細で脆弱なものでもあります。皮膚の厚さは平均してほんの数ミリメートルしかありません。現在では皮膚は人工的に再現できる最初の臓器で数年前から完全に自動化までされています。
回路で作られた外観
モールド相互接続デバイス(MID:Molded Interconnect Device)技術とは、射出成形品の表面に目視可能な3次元の導電パスを組み付ける技術のことです。これにより機械的および電子的機能を独自の方法で一つの成形品に統合することが可能になりました。