サービスモジュールの概要

圧縮空気のエネルギー効率監査では当社の監査人がコンプレッサ室から空気圧アプリケーションに至るまで、お客様の圧縮空気システム全体を分析します。Festoの専門家は圧縮空気が非効率的に使用されているケースを認識してリークを特定し最適化のための推奨事項を提案します。当社の監査人は圧縮空気の製造とコンプレッサの使用状況、圧縮空気の準備と品質、および圧縮空気ネットワークを検査します。また、一部の空気圧システムでは例示的なリーク検出を行い、節約の可能性を調査し、空気圧効率の点検を行います。

メリット

  • コンプレッサから空気圧アプリケーションまでを網羅する、圧縮空気システム全体の現在の状態の分析
  • エネルギー効率を最適化するための行動と対策の優先順位付けに関する推奨事項
  • ISO 11011に従ってTÜV認証済み
  • ISO 50001準拠のサポート
  • 空気圧システムで最大60%節約
  • 生産性とプロセスの信頼性の向上

お問い合わせ先

5つのステップによる監査アプローチ:これは圧縮空気システム全体の評価方法です。

最初の3つのステップではFestoのエネルギー効率の専門スタッフがシステム全体の圧縮空気の生成, 調質, および分配について分析します。その後、第4ステップになって初めて空気圧アプリケーション、つまり機械やシステム自体に注意を向けることになります。その際、これらの機械やシステムのエネルギー効率を分析し、リークを発見します。

1. 圧縮空気の生成に関する分析

運転中におけるメーカー中立の分析:コンプレッサのエネルギー消費量と予備出力、および生産拠点全体のリークレベル。

メリット

  • メーカーに依存しない分析
  • 継続的な運用中の分析
  • システム全体の透過的なエネルギー消費
  • コンプレッサのパワーリザーブに関する知識

 圧縮空気の生成に関する分析

2.圧縮空気の調質に関する分析

圧縮空気の質に関連する追加の測定 この作業の目標は空気圧コンポーネントの耐用年数を延ばすることと機械の故障を回避することです。

メリット

  • 最適な圧縮空気品質の確保
  • 空気圧コンポーネントの耐用年数の延長
  • 予期しない生産ダウンタイムを最小限に抑える
  • 圧縮空気の準備に必要な調整

圧縮空気の調質に関する分析

3.圧縮空気の分配に関する分析

安全なプロセスとコスト削減のための圧力損失の測定 これにより、一定の圧力レベルが保証されます。もちろん、圧力レベルが低下している場合でもです。

メリット

  • 一定の圧力レベルによる安全なプロセス
  • 不必要な過圧の特定
  • 圧力および圧力変動の低減
  • より低い圧力レベルによるコスト削減

圧縮空気の分配に関する分析

4.空気圧アプリケーションに関する分析

駆動機器. バルブ, チューブが最適な寸法かどうか、ブローと真空アプリケーションおよび取付と制御コンセプトが効率的に設計されているかを確認します。最も重要な効率措置としてのリークの特定と記録

メリット

  • エネルギーとコストの損失、およびリークによる CO₂排出に関する透明性
  • 推奨スペアパーツを含む必要な修理の詳細リスト

空気圧アプリケーションに関する分析

詳しく見てみませんか?

Festo Energy Saving Services に関するその他のご質問にはいつでも喜んでお答えいたします。まずはご相談ください。ご連絡をお待ちしております。

お問い合わせ先

エネルギーコストを37,000ユーロ削減
医療技術会社 Wellspect ではサステナビリティに重点を置いています

医療テクノロジー企業 Wellspect は企業戦略においてサステナビリティに依存しています。
Festo Energy Saving Services がどのようにして毎年エネルギーコストを 37,000 ユーロ節約するかをご覧ください。

カスタマーリファレンス