自分の呼吸をコントロールするように、空気を正確にコントロールできるとしたら? 時にはロウソクを吹き消すように力強くダイナミックに、時には口笛でメロディーを奏でるように優しくコントロールしながら、常にそれぞれのプロセスが要求するとおりに。 これはまさにControlled Pneumaticsが提供する付加価値です。Festoのインテリジェントテクノロジーは圧力、流量、動きを必要に応じて高精度に調整します。
革新的な比例技術、高性能センサ、インテリジェントな制御アルゴリズムが閉ループ(Closed Loop)を形成しています。 これにより、空気圧アプリケーションはこれまで以上に精度、エネルギー効率、信頼性が大幅に向上します。
センサが実際の値を継続的に測定し、レギュレーターがそれを設定値と比較して、バルブを自動的に調整します。 これにより、負荷変動、強い外乱、入力圧力の変動があっても、圧力と流量は安定します。
このダイナミックで正確、かつエネルギー効率に優れた制御により、空気圧技術の可能性が大幅に広がります。 その結果、精度が向上し、プロセスの信頼性が高まり、エネルギーの節約も実感できるようになった。
制御空気圧 – お客様の用途に最適なソリューション
「プロセスを正確に、安定的に、そしてエネルギー効率よく制御したいのであれば、Controlled Pneumaticsが必要です。 比例バルブ、センサ、インテリジェント・アルゴリズムの組み合わせにより、圧力、流量、動きを高度にダイナミックかつ正確に制御することが可能です。 幅広い通信インターフェースのおかげで、Controlled Pneumaticsをお客様の機械やシステムに簡単かつシームレスに統合することができます。 その結果、パワーと柔軟性が向上し、エネルギー効率も改善されます。
マルコ・シリング
Controlled Pneumatics製品管理責任者
Festo SE & Co. KG
圧力レギュレータは、吸入圧力の変動や負荷の変化にかかわらず、空気圧システムの圧力を一定に保つために使用されます。 Controlled Pneumaticsでは、圧力制御がデジタルで高精度に行われるため、必要な圧縮空気のみが使用されます。 これにより、エネルギーが節約され、摩耗が減り、最適なプロセス制御が保証されるのです。
フローレギュレータは、圧縮空気の流量を制御し、シリンダやグリッパのような空気圧アクチュエーターの速度に直接影響を与えます。Controlled Pneumaticsではこの制御が自動化され、無段階に変化するため、スムーズな動作シーケンスと各プロセス要件への正確な適合が可能になります。 これにより、性能が最適化されるだけでなく、圧縮空気の消費量も削減されます。
クローズドループは、センサが実際の圧力または流量を連続的に測定し、設定値と比較する技術的アプローチである。 偏差は自動的に補正されるため、Controlled Pneumaticsは一貫したプロセス品質と最大の繰り返し精度を保証することができます。 これにより手作業による再調整が減り、プロセスがより効率的になり、ミスが起こりにくくなります。
比例弁は、圧力や流量を2点値(開/閉)だけでなく、連続的かつリアルタイムに調整できるバルブです。 これはバルブの開度を正確に制御する電気信号によって行われます。Controlled Pneumaticsにおいて比例制御バルブは高精度制御を可能にし、柔軟でエネルギー効率に優れ、適応性のあるプロセス管理を可能にします。
ピエゾバルブは圧電材料を使用し、最小限のエネルギー入力で圧力や流量を調整します。 電力を必要とするのはスイッチを切り替えるときだけで、その後はその位置に留まり、エネルギーを消費しません。そのため、特に効率的で摩耗も少なくなります。Controlled Pneumaticsはピエゾバルブを使用し、最高の精度、高速応答、耐久性のあるソリューションを提供します。
Festo モーションターミナルVTEMは、圧力や流量制御から複雑なモーション制御まで、ソフトウェアAppで様々な機能を制御できる初めての標準化されたプラットフォームです。 これにより、さまざまな用途に柔軟に対応し、迅速な切り替えが可能になり、圧縮空気とエネルギーを最大70 %節約できます。
Controlled Pneumaticsはセンサ技術、デジタル制御回路、比例バルブを活用し、圧力と流量を現在の要件に合わせて正確に調整します。これは、実際に必要な量の圧縮空気のみが使用されることを意味し、その結果、必要な圧縮空気が最大60%減少します。同時にコンポーネントの摩耗が少なくなるため、メンテナンスコストが削減され、システムの耐用年数が延びることになります。
適応制御とは、圧力と流量が変動するプロセス要件にリアルタイムで動的に適応することを意味します。Controlled Pneumaticsでは、センサの値が連続的に記録され、インテリジェントなアルゴリズムを用いて処理され、各アプリケーションに最適なエアフローを提供します。これによりプロセスの安定性が向上し、不要な圧縮空気の消費が削減されます。
センサは圧力、流量、負荷の変動をリアルタイムで記録するため、Controlled Pneumaticsの中心にあたります。センサデータはプロセスを自動的に最適化するために、クローズドループに直接統合されます。こうして安定した高品質、ダウンタイムの削減、エネルギー効率の向上が実現します。
Controlled Pneumaticsはデジタル制御、インテリジェント・センサ、および比例技術を組み合わせ、オートメーションシステムをより効率的で柔軟かつ持続可能なものにします。この技術はIndustry 4.0のコンセプトに完全に統合することができ、圧縮空気の消費量を大幅に削減し、最新の生産環境で精密な制御を可能にします。 そのため、従来の空圧に代わる将来性のある製品となっています。