高機能繊維、マルチフィラメント、コーティングヤーン、撚糸: 経済的な仕上げ工程では、ヤーンをコイルに巻き取る際、均等な走行長さと高いボビン重量が要求されるが、これはもはやオペレーターが取り除くことはできない。 張力, 巻き上げ速度や精度などのパラメータによってテクニカル ヤーンを完璧なハイテク製品にできるかどうかが決まります。 したがって巻取時の高い制御品質とボビン交換のためのフレキシブルで信頼性の高いソリューションを組み合わせたソリューションが必要となります。 その後、高性能糸からは防火服, 安全服, ヘルメット, 自動車用部材など、安全関連分野向けの高品質製品が作られます。
TWINSTAR IIワインダーはFestoのControlled Pneumaticsによってこれらの要件を非常に高いレベルで満たしています。比例圧力制御バルブ VEABは糸のテンションを非常に正確かつ動的に調整します。ボビンへの押し付け圧力制御においては高い精度と直線性は重要な要素です。どちらも、毎分最大 2500 mの最大巻き上げ速度でも、より正確な仕上がりを保証します。
従来のソレノイドバルブと比較して比例圧力制御バルブ VEABで使用されるピエゾ技術は動作にわずかな電力しか必要としません。ピエゾ素子は加熱なしでは電圧を維持します。VEABは正確に設定された制御アルゴリズムと組み合わせることで迅速かつ高精度、そして制御に必要な正確な圧縮空気量で反応します。
標準空気圧機器は完全に事前に組み立て済みかつテスト済みのモジュール内にも採用されています(VTUG タイプのバルブ)。これらの機器によってコンパクトでパワフルなユニットにおいて廃棄物やダウンタイムのない迅速かつ安全な自動ボビン交換を実現します。これらのシステムの標準化によりTWINSTAR IIの複数のバリエーションへのスケーリングが可能になります。
イノベーションはSAHMのDNAの一部といえます。そのため、同社はイノベーションの原動力でもあるパートナーを常に探しており、購買責任者のMartin Schmidt氏は次のように説明しています。「Festoはその製品ポートフォリオだけでなく、プロセスに関する理解によって問題解決において優れたサポートを提供してくれました。Controlled Pneumaticsは当社が中長期的に市場での地位を大幅に強化する新しい標準を確立します。これが当社がこの技術を利用する理由です。」