Festo 社の圧力レギュレーターは、15 年以上にわたり、デンマーク企業 Sophion Bioscience 社の自動パッチクランプ ソリューションに不可欠な要素となっています。 新しい比例弁端末 VTEP の高精度により、人間の細胞のイオンチャネルをさらに詳しく研究することができます。 結果として、テストの標準化度が高まり、薬剤の開発と副作用の可能性に関する研究が迅速化されます。
すべての病気のほぼ3分の1は、細胞のイオンチャネルの機能不全によって引き起こされます。 イオンチャネルは、電気信号のいわゆるトランスデューサーとして機能し、すべての生細胞の電気的特性を制御する、多様で広範な膜タンパク質のカテゴリを構成します。 たとえば、イオンチャネルは心臓や脳などの興奮性細胞における活動電位の生成に中心的な役割を果たします。
Sophion 社はパッチクランプシステムにより、嚢胞性線維症、てんかん、不整脈などのチャネル病を軽減または除去できる薬剤の開発を加速しています。
自動化ソリューションは、従来の非常に時間のかかる手動のパッチクランプ法に代わるものです。 パッチクランプ法は、イオンチャネルを介して細胞膜を通過するイオンの動きを直接測定するために使用されます。 細胞膜はピペットまたは表面の小さな穴でしっかりと密封されます。 わずかに真空状態にすることで、細胞の内容物と溶液が直接接触し、イオンチャネルを通って細胞膜を流れる非常に小さな電流を電極で測定できるようになります。 この検査プロセスは自動化によって大幅に加速されるだけでなく、プロセスの高精度化によって検査結果もより安定します。
新しいシステムにより、8 、16 、48 、384 の細胞の同時測定が可能になり、研究者はより多くの反復実験を実施して、研究、特性評価、さらにはスクリーニングのためのより多くのデータを得ることができます。
Sophion と Festo は長年にわたり協力して成功を収めてきました。 そのため、現在の半自動 8 チャンネル システムでは、Festo は当初からこのプロジェクトのパートナーでした。 極めて高速な通信プロトコルと±2 mbarの範囲の高精度を備えた VTEP 比例バルブ ターミナルは、開発者が新しいシステムに求めた要件を正確に満たしました。 実験を成功させるには、最大限の精度が鍵となるからです。
圧力が小さすぎると細胞膜は破壊されません。 圧力が高すぎると細胞は崩壊します。 したがって、VTEP などのピエゾ技術を備えた比例弁ターミナルは、人間の細胞に対する繊細な作業に最適です。
比例バルブターミナルのもう一つの利点は、ピエゾバルブを使用することで可能になったコンパクトさです。 小型でコンパクトな圧力レギュレーターは、Sophion 機器への取り付けに最適です。 構成にもよるが、自動パッチクランプシステムは、最大6つのバルブ端子で制御される12 ~54 、独立した圧力チャンネルを使用する。
システムには説得力がある:
Sophion によると、世界最大の製薬会社20 の75 % が、また多くの大学が Sophion の医薬品開発ソリューションを利用している。
Sophion Bioscience 社は、デンマークに本社を置き、米国、日本、中国に子会社を持つ世界有数のライフサイエンス企業である。 同社は自動パッチクランプシステムと細胞株ソリューションの開発と製造を専門としている。 Sophion は2000 、熱心な電気生理学者のグループによって設立された。 彼らの目的は、ユーザーの知識とは無関係に、客観的にパッチクランプを設計することだった。 Sophion Bioscience は、イオンチャネルの研究や新薬開発において、技術的、生物学的、応用的な面からパートナーをサポートしている。