計画外のダウンタイムを回避しつつ製品の品質を確保し、エネルギーコストを削減しませんか? Festo AX Industrial Intelligence を使用すると、企業は生産からリアルタイム データを収集し、人工知能 (AI) を使用して分析できます。人工知能の使用により、予知保全が可能になり、製品の品質を確保し (予測品質)、リソースをより効率的に使用します (予測エネルギー)。Festo AX を使用すると、ダウンタイムを 25% 削減し、廃棄物を 20% 削減し、漏れを最大 65% 削減できます。
Festo AX によるデジタル変革
企業の生産性 (OEE) を向上させ、データに基づいて製造を最適化します。インテリジェントなテクノロジーを利用し、AI を使用してマシンやシステムの通常の状態からの逸脱を検出します。故障、磨耗、品質の低下を早期に発見し、先見性を持って行動します。
課題、可能性、要件は、業界、企業、マシンによって異なります。特定の Festo AX ソリューション、標準化された Festo AX 産業用アプリケーション、および個別の課題に対応するプロジェクトベースのソリューションで構成される当社の製品により、あらゆる状況に適切なソリューションを提供します。
当社は、業界における多数の AI プロジェクトの経験と知識を AX Industrial Apps にバンドルしました。特定の使用例については、例: B. 自動車産業におけるボディシェル構造。Festo AX Solutions では、ほとんど労力をかけずにシステムに適応できる総合的なソリューションを提供します。
Festo AX は、そのモジュラー アーキテクチャと利用可能なインターフェイスのおかげで、メーカーに関係なく、既存のシステムにシームレスに統合されます。
当社は AI ソフトウェア ソリューションをコンテナで提供します。これは、Festo AX が製造現場からクラウドまで、好みの環境で実行されることを意味します。
AI モデルとお客様の貴重な知識を組み合わせます。従業員は異常を検出できます。 B. それを機械の故障として分類し、アルゴリズムをトレーニングします。
エッジ コンピューティングと柔軟な導入コンセプトのおかげで、データを製造現場から出す必要がなく、ローカルで評価できます。
Industry 4.0 への道
詳細はこちら
当社の豊富な経験と専門知識により、AI サポートによりお客様のポートフォリオを拡張する多くの機会を提供します。