Digital Twinが可能にするかご覧ください!この概念により、Industry 4.0の導入において自動化コンポーネントと機能チェーンに関するすべての情報モデルを包括し、これらをデジタル化して提供することが可能になります。この概念にはたとえば、エンジニアリングプロセスからバーチャル コミッショニング(VIBN)および運用段階からリサイクルに至るまでライフサイクル全体を通じてドキュメントやジオメトリモデルおよびシミュレーションモデルを使用可能な状態に維持することが含まれます。Digital Twinの世界をさらに詳しくご覧いただき、Festoのサポートを通じて貴社の生産を次のレベルに引き上げることができます。
Digital Twinは仮想的に動く単なる3Dモデルではありません。これらはコンポーネントとシステム関連に関する多くの情報を含む、実際の対象物のデジタル画像です。これにはコンポーネントの機能やマシン内での役割と動作, コンポーネントの運動学および動力学のシミュレーション, それらの通信の明確な説明が含まれています。Industry 4.0のマシンアーキテクチャは完全にDigital Twinに基づいており、標準化された通信インターフースより、バーチャルコミッショニングからマシン制御、データ収集やその結果生じるメンテナンスや診断といった付加価値サービスに至るまでマシンのライフサイクル全体でお客様の生活をより楽なものにします。管理シェルはDigital Twinを実装するための中心的な技術要素として使用されます。
アセット管理シェルはIndustry 4.0のDigital Twinを実装し、さまざまなプロバイダーのソリューション間で相互運用性を生み出す概念です。この概念により、さまざまな通信チャネルとアプリケーションの使用を可能にし、「モノのインターネット(Internet of Things)」と、ネットワーク化されたデジタルおよび分散型世界との間をリンクすることが可能になります。
アセット管理シェルは特定のアセットのすべての情報と機能が記述されている多数のサブモデルで構成されています。これらのサブモデルには機能, 特性, プロパティ, ステータス, パラメータ, 測定データおよび機能性を含めることが可能で全ライフサイクル期間を通じて標準化された、メーカに左右されないアクセスを可能にします。