安全なプロセスのための防爆

IECEx、ATEXおよびその他の地域認証により、効率的でコンプライアンスに準拠したオートメーションソリューションが世界中で保証されます。

爆発する可能性のある雰囲気でのシステムの安全性は? 火花、漏電、静電気放電は生産のダウンタイムから人々や環境の危険に至るまで、深刻な結果をもたらす可能性があります。 特に複雑なオートメーションシステムではコンポーネントが規格に従って相互に整合されていないと、リスクが増大します。 したがって、効果的な防爆にはあらゆるゾーン、あらゆる産業で信頼できる、認証された国際的に承認されたソリューションが必要です。

統合防爆の仕組み

信頼性の高い防爆は3つのレベルに基づいている:

  • 一次保護 例えば、密閉システムや抽気により、爆発性雰囲気の形成を防止します。
  • 二次保護 重要なエリアでの発火源を防ぐ。 認証された部品が使用されています。
  • 三次保護 圧力開放などの設計上の措置により、爆発の影響を制限します。

これらが一体となって、安全で効率的なシステム運用を保証しています。

世界の防爆を理解する:規格と指令の一覧

IECEx - 国際基準

IECExシステムは電気機器の防爆のための世界的に認められた基準です。
IEC規格に基づく標準化された試験認証手順を定義しており、多くの国で国内制度の参考として利用されています。

IECExについて知っておくべきこと:

  • 国際比較可能性: 国際的に認められた統一試験原則。
  • 調和: IECEx は多くの地域システム(ATEX、INMETRO、CCC、KOSHA など)の基礎を形成しています。
  • 効率性: 単一試験-多くの市場で再利用可能な証明書。
  • 安全性: 高い透明性と、認定機関による試験結果のトレーサビリティ。
  • メリット: グローバルプロジェクトにおける複雑さが軽減され、承認プロセスが簡素化されます。

ATEX - 欧州指令

ATEX指令(2014/34/EU)はEU域内の爆発の危険性のある雰囲気における機器および保護システムの要件を規定しています。 発火源、ゾーン分類、機器カテゴリーに関して、システム、部品、付属品がどのように評価され、承認されるかが記載されています。

ATEXについて知っておくべきこと:

  • EU 承認: EU 域内で使用されるすべての機器に対する必須要件。 他の指令とは異なり、ATEXは電気部品と機械部品に適用されます。
  • 責任: 事業者は発火危険性アセスメントの証拠および文書を提出しなければなりません。
  • 追加の検査義務 技術検査に加え、製造品質の証明も求められます。
  • IECEx 参照: 同じ規格に基づくが、法的要件が追加されています。
  • 貴社の利点: EU域内における完全な法的確実性と簡素化された市場開放。

UL / FM - 北米

米国とカナダには爆発の可能性のある雰囲気を分類するための独自のシステムがある:NEC500 (クラス/ディビジョン)およびNEC505 (ゾーンコンセプト)。 認証はUL(Underwriters Laboratories)やFM(Factory Mutual)といった組織が実施しており、IECExとは独立した試験を行っています。

UL / FMについて知っておくべきこと:

  • 独自のコンセプト: ゾーンの代わりにクラス/ディビジョンを使用する場合、個別のプロジェクト計画が必要となります。
  • 異なる用語: IECExと比較して異なるラベル付けと文書。
  • 認証機関 北米の安全規格に基づくULおよびFM試験。
  • 自動認証なし: IECEx認証にはULまたはFMの補足試験が必要です。
  • お客様の利点: 北米市場でのスムーズな承認と運用の信頼性。

CCC Ex / NEPSI - 中国

中国はかつてのNEPSI認証に代わる国家CCC Exシステム(中国強制認証-防爆)を導入した。 中国市場では認証が義務付けられており、IEC規格から派生した各国のGB規格に基づいています。

CCC Ex / NEPSIについて知っておくべきこと:

  • 必須認証: 中国での上市および操業の前提条件。
  • 国別適合性: IECEx に基づくが、国固有の試験要件がある。
  • NEPSI試験: NEPSIはCCC Ex認証の一環として技術評価と試験報告書を行う国家公認の試験センターです。
  • 逸脱表示: CCC ExロゴとGB試験番号が必要。
  • お客様の利点: 中国における確実な市場アクセスと法的準拠性の高い文書作成。

INMETRO - ブラジル

ブラジルのINMETROシステムはIECExに基づいているが、認定機関(OCP)による現地試験を義務付けています。 INMETRO認証は防爆ゾーンでの電気機器の操作に必須です。

INMETROについて知っておくべきこと:

  • 国の検査センター: 地方のOCPが検査と認証を行う。
  • 自動認証はありません。 IECEx認証は技術的な参照用です。
  • オペレータの義務: INMETRO証明書がないと試運転はできない。
  • 市場別ラベリング: ブラジルの基準に従った明確なラベリング。
  • 貴社にとってのメリット: ラテンアメリカの登録セキュリティと、現地当局との協力体制の簡素化。

KOSHA - 韓国

KOSHA (Korea Occupational Safety and Health Agency)は爆発の危険性がある雰囲気で使用する機器を認証しています。 この要件はIECExに基づくが、追加の国家試験とラベリングが必要です。

KOSHAについて知っておくべきこと:

  • 国内認可要件: 韓国での電気機器の操作に必要。
  • IECExとの技術的な近接性: 基本的な規格は同じですが、独自の試験方法があります。
  • 補足検査: 場合によってはKOSHAによる現地での追加検査が必要となります。
  • 市場アクセス: 証明書がなければ、プロセスおよび化学工場での使用はできない。
  • あなたの強み: 韓国市場におけるプロジェクトの安全性と受容性。

PESO - インド

インドでは石油火薬類安全機関(PESO)が、危険な雰囲気にある機器の防爆を規制しています。 認証は法律で義務付けられており、IECEx規格に基づき、さらに各国の要件が加わります。

これがPESOの特徴である:

  • 必須承認: 製油所および化学工場に設置するための前提条件。
  • 技術的根拠: IECEx 準拠の試験方法にインドの補足を加えたもの。
  • 必要書類: 輸入および運用には広範な書類が必要です。
  • リスク回避: 認可の欠如はダウンタイムや法的リスクを引き起こす可能性がある。
  • 貴社の利点: インド市場における法的確実性と予測可能なプロジェクト承認。

TIIS - 日本

TIIS(産業安全技術研究所)は潜在的に爆発性雰囲気にある機器のための日本の国家試験制度です。 TIIS認証は市場参入に必須であり、製品が日本の安全基準に適合していることを保証します。

TIISについて知っておくべきこと:

  • 国内義務: TIIS証明書がなければ日本での使用は不可能。
  • 独自ラベリング: IECExから逸脱し、国家試験番号を付す。
  • 別途承認が必要です: IECExまたはATEX証明書は自動的には承認されません。
  • 高い試験深度: 長期安定性、材料品質、電気安全性に特に重点を置いています。
  • 貴社の利点: 現地承認と日本規格への完全適合。

ANZEx - オーストラリア / ニュージーランド

ANZExシステムはIECEx規格に基づき、各国固有の試験および表示要件が補足されています。 オーストラリアとニュージーランドの電気機器の防爆に関する国家認証です。

ANZExの特性:

  • IECEx に基づく: 技術的基盤はほぼ同じ。
  • 地域義務: オーストラリアおよびニュージーランドでの元オペレーションに必要。
  • 地元の試験機関: 認証は国内組織でのみ可能。
  • 法的安全性: IECEx 以外の国家要件を考慮。
  • 貴社の利点: 国際的なテストレポートが認められ、オセアニアでの市場参入が容易になります。

安全は正しいゾーニングから

爆発の可能性のある雰囲気では爆発性雰囲気の発生頻度と発生時間によって区別されます。 適切な部品を選択し、発火の危険を確実に回避するためには正しいゾーニングが極めて重要です。

ゾーン0 - 永続的な爆発の危険性

ゾーン0 では爆発性雰囲気が常時または長時間存在します。例えば、タンク、パイプライン、原子炉の内部などです。 したがって、このゾーンは安全性の面で特に重要であり、最高水準の素材、密閉性、耐熱性が要求されます。 ここで使用できるのは長期間の暴露でも発火源とならない、特別に認可された装置とセンサだけです。

ゾーン1 - 頻度の高い爆発の危険性

通常の運転中に爆発性のガスまたは蒸気が常時発生する区域はゾーン1 に分類されます。 これは例えば、充填排出プロセス、ガス分配混合システム、反応器と貯蔵タンク間の製品移送の場合などです。 電気器具は爆発性雰囲気に頻繁に接触しても発火しないように設計されなければなりません。

ゾーン1 に認定された当社のコンポーネントにより、このようなアプリケーションを安全かつ効率的に自動化することができます。 適合する製品を見つける

ゾーン2 - 頻度の低い爆発の危険性

ゾーン2 は爆発性のガス、蒸気またはミストが短時間かつ不定期にしか発生しない区域を示す。例えば、リークが発生した場合、コンプレッサーや配管システムの近辺などです。 通常の運転条件下で安全に作動し、障害が発生しても発火源とならない装置で十分です。

バルブ技術やセンサから圧縮空気の準備に至るまで、ゾーン2 のために特別にテストされ承認された幅広いコンポーネントを提供しています。

ゾーン20 - 恒久的な粉塵爆発の危険性

ゾーン20 はサイロやフィルターシステムなど、爆発性の粉塵雰囲気が常時または頻繁に存在する区域を示す。 ここではガス用ゾーン(0 )と同じ厳しい要件が適用される:すべての装置は埃の堆積、熱の発生、静電気の帯電から保護されていなければなりません。

ゾーン21 - 頻度の高い爆発の危険性

ゾーン21 では通常の運転中、例えば充填システム、ミキサー、排出システム近辺で、爆発性の粉塵雰囲気が定期的に発生します。 電気器具は発火を防ぐため、防塵性と耐熱性を備えていなければなりません。

Zone 21のアプリケーションで安全な制御と移動を保証する堅牢な認証済みソリューションはこちらでご覧いただけます。

ゾーン22 - 粉塵爆発の危険性あり

ゾーン22 は爆発性粉塵雰囲気がたまにしか発生しない場所、例えば包装、食品、コンベヤーシステムなどを対象としています。 通常の使用条件下で、ほこりや温度上昇から確実に保護されるコンポーネントが使用されています。

ゾーン22 に適した製品を発見し、効率や衛生を損なうことなくプロセスを保護しましょう。