FGSは、60トンプレス機を中心に設計された新しい生産ラインでこれらの要件に対応します。 3秒ごとに、25個の生地のボールを25枚の直径25cmのトルティーヤに形成します。 Festoの4つのサーボモータEMMTは、プレス力を均等に分配し、プロセス全体で正確に制御します。

インテリジェントな機械設計と均一な加熱を組み合わせたサーボ駆動プレスにより、シム調整が不要となり、従来の生産ラインよりも高い寸法精度を実現します。 その結果、トルティーヤ製造業者は一貫した高品質の製品、向上した生産性、および高い全体設備効果を享受できます。

小麦のトルティーヤ市場の拡大

トルティーヤは、世界的に最も知られている平たいパンの一種です。 およそ30%が小麦のトルティーヤであり、これはFGSが注力する市場セグメントです。 「利便性です」とFGSのCCO、Frank Cohnen氏は、市場の急速な成長を駆動する要因について聞かれた際に語っています。 需要は増加しており、小麦のトルティーヤはスーパーで単独商品として販売されるだけでなく、従来のパンの近代的な代替品として、また便利食としてもより頻繁に使用されています。 小麦のトルティーヤは変化する食習慣にマッチし、最も広く利用される便利食品フォーマットの1つであるラップの基盤を形成します。

なぜトルティーヤ製造業者は高容量の生産ラインを必要としますか

世界の平たいパン市場は、年間約USD 50 0億から、100 0億に、2032までに成長すると予測されています。 「10%の成長率は、10本の生産ラインを持つ製造業者が毎年新しいラインを追加する必要があることを意味します」と、トルティーヤ製造業者が直面する生産能力の課題についてFrank Cohnen氏は説明します。 オランダの機械製造業者FGSは、この需要に新たな生産コンセプトで対応しています。 FGSによると、このラインは業界平均より20%高い総合設備効率を達成しています。

同等の生産ラインが直径25cm のトルティーヤを1時間に約19,000枚生産する一方で、新しいFGS1600ラインは驚異的な30,000枚を達成します。 「1日を通して考えると、これは大きな違いになります」と、FGSのCEO、Guillaume Dippel氏は述べています。 このソリューションの中心には、トルティーヤ製造ではまだ珍しいアプローチである60トンのサーボ駆動付きプレス機があります。

トルティーヤのサイズと品質を一貫させる課題

FGSの親会社であるGDOは、10年以上前にトルティーヤ市場に参入しました。 エンジニアリングチームが最初に気付いたことの一つは、油圧プレス駆動が広く使用されていることでした。 「私たちは食品業界の機械に油圧を適しているとは考えていません。 他の分野での経験に基づいて、プレス力を制御するより良い方法があることを知っていました」とGuillaume Dippel氏は語ります。

生地は要求の厳しい材料です。 その動作は、温度や通気を含むレシピや生産条件に応じて変化します。 同時に、トルティーヤの直径は重要な品質要素です。 「梱包工程を自動化すると、許容誤差は厳しくなります」とFGSのCTO、Maarten Janssens氏は説明します。 下流工程の自動化が進むにつれ、確実な取り扱いと梱包を行うためには、形状、直径、真円度の一貫性が不可欠となっています。

Festoのサーボモータが高速トルティーヤ生産を支える方法

FGSのトルティーヤラインでは、Festoの4台のサーボモータEMMTがサーボ駆動CMMTと連携してプレス機を制御します。 一緒に動作して、60トンの加圧力を生み出し、25個の重量が70から90グラムの生地ボールを、直径25cmのトルティーヤに3秒で形成します。

このような非常にダイナミックなプレスのためにサーボモータを選ぶことは、明白な決定ではありませんでした。 「当初は、要求されるサイクルタイムが厳しすぎるのではないかとも考えていました」と、Festoのキーアカウントマネージャー、John Zoontjens氏は述べています。 それでも、FGSはFestoのサーボ技術を使用したいと考えていました。 「問題があれば、Festoが解決します」と、以前のプロジェクトでFestoを知っていたGuillaume Dippel氏は述べています。

Festoは設計段階の初期から関与し、エンジニアリングチームと緊密に協力して、モータ、パワーエレクトロニクスおよび機械的な伝達装置のサイズ決定を行いました。 1つの課題は、元の滑車の質量慣性でした。 その重りは急加速時に過剰なエネルギーを必要としました。 「モータはサイクル時間を達成するために非常に高負荷で働かなければならず、それが大きな問題になりました」とJohn Zoontjensは説明します。 FestoのエンジニアTom WessteinとGDOのエンジニアEdmond van de Bergはプレス機を再設計しました。 アルミニウム滑車と軽量構造を使用することで、彼らは質量慣性を低減し、必要な動的性能を実現しました。 Festoのスペシャリストは、プレス機の構造設計、PLCのプログラミング、コミッショニングにも協力しました。

トルティーヤ生産におけるサーボ駆動技術の利点

サーボ駆動プレス機は、従来の油圧システムよりも正確な加圧制御をFGSに提供します。 製品に近づく際の素早い動作と、それに続く遅くてより正確な加圧動作。 これにより生地が均一に流れ、トルティーヤの寸法が安定して保たれることが保証されます。

主な利点の一つは、シムが不要になることです。 従来のプレス機では、不均一な力の分布を補償するためにスペーサプレートを使用することがよくあります。 サーボ制御システムは、プレス機全体に均等に荷重を分配し、このような手動調整の必要性を排除します。

製造業者にとって、このソリューションは以下のような多くの利点を提供します:

  • 1時間に最大30,000枚のトルティーヤが生産可能です
  • トルティーヤの直径と真円度の一貫性
  • シム調整不要
  • エネルギー消費を30%削減します
  • 機械設置面積の縮小
  • 生産損失を最小限に抑えた迅速なレシピ変更
  • 低メンテナンスの駆動技術
  • 簡単なプログラミングとコミッショニング

Maarten Janssens氏は駆動プラットフォームの使いやすさについても強調しています。「Festo サーボプラットフォームは、当社のプログラミング担当者およびコミッショニング担当の技術者にとって非常にユーザーフレンドリーです。 それにより、実際に数週間の作業が節約できます。

産業用トルティーヤ製造における85%のOEE達成

FGS生産ラインは生地ミキサーから始まり、プレス、焼成、冷却、検査、カウント、そして積み重ねへと続きます。 各システムは社内もしくは選定したパートナーと共同で開発されました。 すべてのトルティーヤはビジョン技術を使用して検査されています。 製品の形状が仕様に合致しない場合、破損している場合、または真円度が指定された許容範囲外である場合は、その製品は自動的に排除されます。 「私たちのラインでの不良率は、通常見られるものよりもはるかに低いです。」とGuillaume Dippel氏は述べています。

FGSによると、高い生産性は、ソフトウェアを基盤としたライン全体の統合と、各プロセスステップを正確に制御することの結果です。 低メンテナンスの機械デザインと電動サーボ駆動を組み合わせることで、このシステムは設備総合効率で最大85%を記録します。


シームレスな自動化

空気圧と電動の自動化を組み合わせることで、あらゆる産業用モーションの要件に対応できる、最も幅広いハードウェア、ソフトウェア、AI のポートフォリオを提供しています。 FestoのオープンシステムアーキテクチャはFestoや社外のシステムにおける個々のコンポーネントの相互運用性を保証します。 Festoのデジタルエクスペリエンスはプロジェクト全体を通じて、設計、運用、メンテナンスまで一貫してサポートします。 Festoのテクノロジーはあらゆる段階でお客様をサポートする包括的な学習プログラムによって補完されています。​

これはオートメーションにおけるベストフィットです。 これがFestoのシームレスオートメーションです。

詳細

FGSは、世界的なトルティーヤ製造市場でのリーダーシップを目指しています。

FGSはプロトタイプラインで200トン以上の生地を処理し、主要なトルティーヤメーカーとともに最初のシステムをテストしました。 当社は現在、世界のトルティーヤ市場において新しい生産コンセプトを確立する計画を立てています。 「5年以内に、トルティーヤ生産の新しい標準を設定し、世界市場でトップ3の地位を確立することを目指しています」とGuillaume Dippelは述べています。 FGSは、機械の設置面積、エネルギー消費量、製品品質、生産性が主要な意思決定基準となる欧州市場に、特に大きな成長の可能性を見出しています。 「そこに私たちの成長機会があります」とFrank Cohnenは締めくくります。

FGSサーボプレス搭載トルティーヤライン

  • 100%電動
  • シム調整不要
  • 16 または 25 加熱ゾーン
  • 20 サイクル/分
  • ビジョン技術とAIベースの寸法補正を備えた4つのゾーン
  • OEEが標準ラインより20%向上
  • 直径25 cmで1時間あたり30,000枚のトルティーヤを生産します