Karlsruhe近郊のStutenseeに本社を置く IWK Verpackungstechnik GmbH は世界65カ国に7,500名以上の従業員を擁する ATSグループの一員で、チューブ充填機やカートニングシステムを専門とする、世界有数の包装機械メーカーです。
CABLIblue card-to-card blister 870システムにより、同社は循環型経済の目標達成を目指す顧客を支援しています。 医療技術、医薬品、化粧品、DIY 製品、非食品向けの、リサイクル可能な段ボール製の、プラスチックを一切使用していない、頑丈で容量の大きい包装材を処理します。
効率性に関してはCABLIblue870に匹敵する競合機は存在しません。1 分あたりの包装能力は22 サイクルであり、業界平均より10%高速です。 この機械はFestoのステッピングモータEMMS-STを徹底的に採用することで、重なり合う動きを可能にし、これを実現しています。 さらに、ステッピングモータにより、騒音レベルは 72dbA 以下に低減され、機械全体のエネルギー消費も削減されます。 これにより、エネルギー効率の向上とCO₂排出量の削減を実現しています。
シームレスな自動化
空気圧と電動の自動化を組み合わせることで、あらゆる産業用モーションの要件に対応できる、最も幅広いハードウェア、ソフトウェア、AI のポートフォリオを提供しています。 FestoのオープンシステムアーキテクチャはFestoや社外のシステムにおける個々のコンポーネントの相互運用性を保証します。 Festoのデジタルエクスペリエンスはプロジェクト全体を通じて、設計、運用、メンテナンスまで一貫してサポートします。 Festoのテクノロジーはあらゆる段階でお客様をサポートする包括的な学習プログラムによって補完されています。
これはオートメーションにおけるベストフィットです。 これがFestoのシームレスオートメーションです。
「CABLIBlue870 の開発と組み立ての大部分はタイにあるFestoの工場で行われました。 Festoとの協力で印象的だったのは必要な取付部品を簡単に調達できたことです」と、IWK のWolfgang Konrad氏(Vice President Marketing & Communication)は述べています。
Wolfgang Konrad, Vice President Marketing & Communication
「デジタルエンジニアリングツールはタイの開発者にとってもドイツと同様に使いやすく、タイのFestoプロジェクトエンジニアたちとの連絡も円滑に進みました」とKonrad氏は述べています。 Festoの部品がタイで直接入手できなかった場合でも、電話一本で、その部品は短時間でタイでも入手可能になりました。
KonradはFestoとの協力を、IWK の顧客である大手ブランドメーカーとの関係と比較しています。「ブランドメーカーは機械対応可能な包装を共同で設計するために、包装のアイデアの開発段階の早い段階からFestoを関与させています。 このような信頼関係は開発パートナーであるFestoとの関係にも見られます。