信頼性の高いプロセスを通じて溶接ライン全体や個々の溶接ロボットに圧縮空気/冷却水を供給する方法に注目している方へ。今こそ未来に投資する時です。お客様のニーズに合わせた効率的なソリューションをアプリケーション環境にすばやく簡単に統合できます。このソリューションはIndustry 4.0環境の要件もクリアしています。ボディ製造でも組み立てプロセスでも。
個別に構成可能なホールおよびロボットの設置プレート(HIP/RIP)は投資に見合う性能をお約束します。これらはそのままReady-to-Installの状態で納品されます。Festoでは構成から建設、テスト、完全な文書化までを網羅するパッケージを世界中どこにいてもたった1つのパーツ番号で単一のソースからご入手いただけます。これによりすでに注文の時点からプロジェクト開発プロセス全体にわたり、時間とコストを節約することが可能となっています。厳しいビジネスの競争で優位に立ちましょう。
溶接セル全体の圧縮空気および冷却水の供給はHIPによって調整・監視されます。これらのセルは外部からアクセス可能である必要があるため、多くの場合は安全フェンスに統合されています。画像ギャラリーではホール設置プレートの例をご覧いただけます。
通常、ロボット設置プレート(RIP)はロボットベースの隣または上にある溶接セル内に設置されます。これらは個々のロボットにおける圧縮空気と冷却水の流量を調整および監視します。画像ギャラリーでロボット設置プレートの例をご覧いただけます。
全ての情報をわかりやすく要約したものをご希望の方へ パンフレット"自動車産業のロボットへの圧縮空気と冷却水の供給"(PDF)ではホールおよびロボットの典型的な設置プレートをご覧いただけます。パンフレットでは設置された製品に関する詳細や情報も補足されています。
未来に向けた製造の準備をしてください。Festoのラインアップが提供するのはフレキシビリティだけではありません。ここでは標準化を実現し、スぺパーツの在庫量やトレーニングの手間を最少限に抑えることも可能となっています。お客様にぴったりのコンポーネントを選んでいただければ後は簡単。ひとつのソリューションで全てが完璧に連携するようFestoが手配いたします。またFestoではご希望のサプライヤ製コンポーネントも喜んでお取り付けいたします。
Festoのエキスパートは工場やプロセスの自動化に関する豊富なノウハウを活用し、実地での使用をサポートします。特別なニーズについてはFestoまでご相談ください。