調質機器とバルブテクノロジー

適切な調質機器により得られる利点:

  • 工作機械の長寿命化
  • 機械の故障の低減
  • ダウンタイムの削減

統合された監視機能によってフィルタの状態が常に通知され、必要に応じてメンテナンス計画を立てることが可能です。

特に優れた点はコンパクトながら大流量のため、Festoのサービスユニットなら通常よりも1サイズ小さいものを選定することが可能になります。

調質クラス(7:4:4)といったISO 8573-1:2010に準拠するすべての一般的なアプリケーションや非常に純粋な圧縮空気が必要とされる要求の厳しいアプリケーション(例えば光学変位エンコーダはクラス 1:4:1, レーザー切断システムの場合はクラス 1:2:1)用にも構成可能です。

調質機器とバルブテクノロジーの製品

カタログの工作機械用のバルブターミナルVTSA-F

レーザー加工機の自動化

Festoの製品が正しいエアを供給:

  • ファインフィルタから活性炭フィルタまで、目詰まりセンサを統合したサービスユニット
  • ISO 8573-1:2010準拠のクラス1:2:1まで圧縮空気の露点を改善する吸着式または膜式ドライヤ
  • 露点センサを統合したサービスユニットが圧縮空気のクオリティをリアルタイムに評価し適切に応答
  • 比例圧力制御バルブVPPM/Lがカッティングプロセス中のガスを正確かつ迅速に調整

レーザー機械の製品

ローダー/アンローダーシステムの自動化

様々な環境向けにカスタマイズされた製品:

  • 追加スクレーパ
  • ベルトの材質変更
  • 耐薬品性パッキン
  • ジャバラ, サクションカップ
  • シーリングエア
  • 真空発生器
  • スイベルクランプ

革新的なアイデアをもたらすFestoの新世代のアクチュエータ:

ローダー/アンローダータスクに最も効率的でコスト効果の高いソリューションを得るために電動と空気圧のテクノロジーを組み合わせることが可能です。Festoのモジュールを採用すれば完全なハンドリングシステムを簡単かつ少ない労力でセットアップ可能です。これにより開発時間を節約でき、コアビジネスにメリットをもたらします。様々なテクノロジー(ベルト, ボールねじやラックアンドピニオンアクチュエータ)と様々なストローク(水平軸で最大10m、垂直軸で最大2.5m)の利点を活かすことが可能です。ベルトやシールに最適な素材を使用することで堅牢で信頼性の高いシステムが得られ、お客様のアプリケーションの環境条件に完全に適合するシステムになります。

水平軸用製品

垂直軸用製品

冷却, 潤滑および洗浄サイクルを制御

メディアバルブとオートメーションテクノロジーをシングルソースで

これらの2つの調達プロセスを1つにでき、発注・請求とロジスティクスのプロセスには1つのインタフェースのみを使用します。お客様のご要望に対し、バルブテクノロジー, 必要な切換頻度, 圧力範囲やシール材質など、Festoが最適なソリューションを見つけます。

冷却, 潤滑, 清掃回路用製品

プロセスバルブ用のオンラインコンフィギュレータなら簡単に構成可能です。Festoのコンフィギュレータはボールバルブユニットとバタフライバルブユニットの構成に使用可能です。

電動と空気圧でドアを自動化

シンプルなサーボライトテクノロジーからセーフティドア用の統合型拡張セーフティ機能を装備したブラシレステクノロジーまでをカバーする広範囲の製品ポートフォリオ

ドアの自動化用製品

ドア, ハッチ, フラップ用の高動特性制御ブロックPPK

特別に開発されたコントロールブロックPPKにより、ドアやハッチ、フラップの動特性が大幅に向上します。開閉時間が従来の制御に比べて半分になります。

特長と利点:

  • 生産性を大幅に改善
  • 堅牢で信頼性の高いシステム
  • 設定・調整が不要
  • 摩耗の兆候があっても安定した制御
  • 終端位置での振動の緩衝で反動もなし

電気的に垂直方向の動きを補正する空気圧のバランサアプリケーション

垂直方向の動きを水平方向の動きに変換し、移動負荷の質量を補正することで電動アクチュエータシステムの小型化を実現します。

効果:

  • 電動アクチュエータのコストを低減
  • 運転コストを削減
  • 動特性の向上
  • システム応答の高速化

ワークの正しい位置を確認

着座センサSOPAでプロセスの信頼性を向上

原材料が機械に固定されるたびに、汚れやチップによって正しい位置決めや位置合わせが妨げられることがあります。Festoの着座センサSOPAがこのような不具合の原因を排除します。

ワークの把持とクランプ

Festo製品が保証するもの:

  • 最適な保持
  • 十分なクランプ力
  • 正確な位置決め
  • 信頼できる動作

お客さまが正しいグリッパや真空システムを選ぶ場合、Festoの

エンジニアリングツールが役立ちます。

把持とクランプに適した製品

ガントリシステムを使ったツールストレージの拡張

移動, 回転や把持 - Festoのハンドリングテクノロジーを使用すれば、ストレージシステムを拡張し常に適切なツールを手元に置くことが可能です。