箱ピッキングはイントラロジスティクスにおける自動化の重要なトピックです。Festo ソリューションを使用すると、さまざまな形状やサイズの乱れたオブジェクトを完全に自動的に掴むことができます。革新的な人工知能を使用して社内物流の効率性において新たなベンチマークを設定します。FestoのモジュラーBin Pickingソリューションを使用すると、複雑なピックアンドプレースアプリケーションでもフレキシブル、安全、確実にマスターできます。
オートメーションにおけるFestoの長年にわたる専門知識、機能的に信頼性の高いコンポーネント、およびモジュール式アプリケーションのメリットを活用してください。
お客様のメリット:
Festoのイントラロジスティクス業界セグメントマネージャーである Arquemino Lopes JuniorはBin Pickingの重要性と、この機能がイントラロジスティクスの効率と柔軟性をどのように向上させるかについて語りました。
データに基づいた意思決定により社内物流を最適化します。Festo Automation Experience (Festo AX) ソフトウェアは人工知能を使用してシステム データから付加価値を最大限に引き出します。これにより、生産性が向上し、品質の低下が回避されます。
Bin Pickingとはロボットと把持システムを使用してコンテナから物体を自動的に取り出すことを指します。この技術は特に社内物流で使用され、形状やサイズが異なる不規則な物体の正確な把握とさらなる処理を可能にします。カメラ, センサ, そして多くの場合人工知能が連携して物体の位置と方向を認識します。Bin Pickingにより、マテリアルフローが最適化され、手作業が削減され、効率が向上し、コストが削減されます。
「Griff in die Kiste」とはロボットとグリッパを使用してコンテナから乱れた物体を自動的に取り出すことを指します。この用語は「Bin Picking」のドイツ語訳としてよく使用され、カメラやセンサを使用して物体の位置と方向を検出する技術が含まれます。これにより、オブジェクトを事前に分類する必要がなく、物流内での正確かつフレキシブルな処理が可能になります。
Bin Pickingではカメラとセンサを使用し、多くの場合人工知能と組み合わせてビン内の乱れた物体の位置と方向を検出します。ロボットは最適な把持ポイントを計算し、安全かつ正確に対象物を取り外します。このテクノロジーはプロセスを自動化し、さまざまな形状のオブジェクトでも確実に動作するため、材料の流れが増加します。
Bin Pickingはビンから直接オブジェクトを取り出す作業を自動化し、手動プロセスを軽減します。これにより、効率が向上し、エラーが減少し、材料の流れの柔軟性が高まります。AI を活用したシステムにより、複雑なタスクも迅速かつ正確に実行できるようになり、倉庫物流の生産性が大幅に向上します。
人工知能により、Bin Pickingシステムは大規模なプログラミングを必要とせずに未知の物体を安全に掴むことができます。AIアルゴリズムが物体の形状と位置を認識し、把持プロセスを自動的に調整します。これにより、システムは変化するタスクに動的に適応できるようになり、運用の柔軟性が向上します。
Bin Pickingではバキュームグリッパ, パラレルグリッパ, アダプティブグリッパなど、さまざまなタイプのグリッパが使用されます。選択はオブジェクトの形状と材質によって異なります。最新のシステムはグリッパのタイプを自動的に切り替えることができ、さまざまな要件に適応し、安全で損傷のない取り扱いを保証するフレキシブルなソリューションを提供します。
Bin Pickingは倉庫物流、自動車産業、電子機器製造、電子商取引において特に有利です。これらの業界はさまざまなオブジェクトを自動的かつフレキシブルに削除できる機能の恩恵を受けており、これにより作業負荷が軽減され、効率が向上し、同時にプロセスの高いレベルの柔軟性が保証されます。
アダプティブ フォーム グリッパ DHEF は自然原理に基づいており、さまざまな形状やサイズのワークを、人に対してもしっかりと包み込み、解放することができます。さまざまな形状のオブジェクトを形状に合わせて把持するため、位置や形状が未定義のパーツを把持するのに最適です。特に優れているのは吸盤効果であり、安定性が向上します。DHEF は優しい把持のおかげで、デリケートな製品にも特に優しいです。RA1 バージョンでは軽量ロボット環境への迅速な統合も可能になり、自動化が容易になります。
アダプティブグリッパフィンガ DHAS により、特に穏やかな把持、低振動の搬送、衝撃のない製品の配置が可能になります。魚の尾びれの構造からインスピレーションを得た Fin Ray Effect® のおかげで、グリッパ フィンガはさまざまな物体の形状に自動的に適応します。そのため、傷つきやすい素材や表面に最適です。DHAS は直径 6 ~ 120 mm の物体を安全かつフレキシブルに掴むことができるため、多くの用途に多用途のソリューションとなります。