ともに最適化, 実現し、成長

Festoはカスタマイズされた自動化ソリューションでお客様をサポートします。これにより生産システムを最大限に活用し、非常に短期間で投資を回収します。その際、生産開始後に何年も経っている場合か(OpEx), 新たに設備を購入する必要があるか(CapEx)は関係ありません。

グローバル契約と購買担当マネージャーの方, 未来の生産を担当するエンジニアの方, 生産の継続的な最適化を担当されている方もFestoの自動化技術にお任せください!

Festoはお客様の目標を理解します

再現性のある結果を得るためのより優れたエンジニアリング
Festoは生産拠点に根本的な技術的変革を実現するための自動化製品, 専門知識, 経験を駆使し、お客様とその機械および設備サプライヤをサポートします。

Festoのソリューションは食品生産プロセスの標準化においてコストの迅速な償却とプロジェクトの計画通りの成功に役立ちます。

世界中で最適化された透明性のあるパートナーシップ
かつてないほど高いレベルの事業目標が設定されるようになっています。お客様が最善の経営判断を下せるようにFestoは包括的なコンサルティングを行い、お客様をサポートいたします。Festoはパートナーとして世界中のお客様にワンストップですべてのサービスを提供します。

稼働中の機械ですぐれた成果
時間は貴重です。機械は効率的, 安全, そして再現可能な方法で生産する必要があります。Festoの製品, 対策, エキスパートはお客様が食品の安全性, 生産性, エネルギー効率のソリューションによって課題を乗り越えるのに役立ちます。

お客様のための特別なサポート - Festoの対策について詳細をご覧ください。

生産的なアイデアを生み出しましょう

エンジニアであるお客様は標準を定義し、将来の生産に責任を負っています。

Power End Users:工場での議論

リードを生み出すインスピレーション:新しいアイデアや洞察を得ましょう!
業界にはどのようなニュースがあるのか。食料生産における技術トレンドはどこへ向かうのか?Festoの専門スタッフとの話し合いで、これらの質問に対するアイデアと答えを得てください。Festoは食品および飲料の製造に適した未来志向の自動化ソリューションでお客様をサポートします。

オートメーションの指針:ベストプラクティスのためのガイド
お客様のベストプラクティスを反映させ、食品生産におけるニーズと目標に完全に一致する仕様書にするお手伝いをいたします。

オートメーションチェック:可能な限り最高の機器を得ましょう。
お客様はプロセスのエキスパートです。お客様のユーザーはお客様のプロセスを生産に移すためのエキスパートです。Festoはネットワークと生産システム内の動作を最適化します。 オートメーションをさらに改善するためにこの3者をまとめてください。

CapExサポート:適切な対象に投資しましょう!
市場投入までの時間を短縮し、正しいパートナーを信頼してください。製品選択や設計サポートからコミッショニングまで、Festoはお客様とお客様のユーザーをサポートします。

ビジネスをグローバルに広げましょう

お客様はマネージャーとして会社のグローバルな契約と購買を管理します。

Power End Users_画面の男性

グローバルな契約:世界規模のビジネス向け
グローバルなERPシステムを使用することにより世界で条件を調和させるために国際的な契約を導入して実施することができます。

Eコマース:プロセスを最適化しましょう
業務処理コストを削減しましょう。見積もり, 注文, 確認, 請求書などの反復的なタスクはFestoのサービスによって電子的に処理しましょう。

ビジネスの透明性とレポート化:お客様の対策の効果を最大化
明確なプランで一緒に目標を設定し、進捗状況を確認します。

節約効果を明示:合計コストが削減されたことを証明しましょう!
総所有コスト(TCO)の節約を明確にしましょう:Festoはお客様の成功を記録, 文書化し効果を数字化します。これによりソリューションを増やし, 類似の生産ラインや新しいシステムコンセプトに統合させることができます。

機械を稼働させ続けましょう

生産を維持するだけでなく, 適切に計画されたメンテナンスによって生産性を向上させます。

Power End Users_機械の最適化

従業員の継続教育
専門的かつ目的に合わせたどのメーカーにも対応できる研修とトレーニングを通じて従業員のパフォーマンスを向上させます。

メンテナンスが簡単:ダウンタイムを短縮しましょう
メンテナンス時間を短縮しつつ機械の稼働率を高め、節約を実現:Festoには適切なツールがありノウハウを活用して現場でもお客様をサポートします。

エネルギー効率の向上:システムの合計コストを削減しましょう!
ENERGY SAVINGサービスと製品はお客様の生産ラインのエネルギー消費を削減し, 生産ラインを効率的に運転するのに役立ちます。

OEE(設備総合効率)向けソリューション:食品生産設備の効率を最大化します。
まさに必要とする機能を備えた適切な製品を見つけてください。またはFestoのエキスパートによるコンサルティングを利用して, 設備総合効率(Overall Equipment Effectiveness OEE)を明確に向上させることもできます。