VZXA
最大の柔軟性 - アプリケーション設計時の労力が最小に:VZXAはそのバリエーションにより、それぞれのタスクに簡単に適応できます。手入れが簡単なClean Designで慎重に考え抜かれた製品アーキテクチャにより、バルブ本体と駆動部を自由に組み合わせることが可能となっています。このモジュール式製品のコンセプトはシステムの修正やメンテナンスをサポートします。この際、バルブ全体を取り外す必要はありません!
様々な駆動部とバルブ本体を組み合わせて、アプリケーションに簡単に統合できます。機能テスト済みの個別モジュールが、拡張やメンテナンス時の簡単な交換をサポートします。駆動部とバルブ本体の間のユニークなインタフェースのため、配管を外すことなく駆動部を交換することが可能となっています。特許取得済みのシーリングシステムが作動媒体が外部に漏れるのを防ぎます。
長い耐用年数, 堅牢な構造と大流量により、VZXAは高粘度の媒体, 液体, 気体または蒸気に理想的です。
デッドスペースが少ないVZXAは内側も外側も素早く簡単にクリーニングできます。ステンレス製のコンパクトで頑丈なユニットは過酷な環境条件, 刺激の強い洗浄フォームや蒸気に耐えることができます。カプセル化されたモジュールが作動媒体が駆動部に入り込むのを防ぎます。
製品を構成してください