バランサキット YHBP

サーボ空気圧バランサを使用することで2本のフィンガのみで重量物を楽々と動かすことができます。心臓部:Festoのパワフルで安全な駆動部ソリューション YHBPは、その極めて高速の自動重量検知機能とパフォーマンスレベルdまでの安全性が特徴です。
  • わずか10N の操作力
  • 重負荷を定義済みの反復シーケンスで移動させるアプリケーション用
  • 極めて迅速な自動重量検知により、多種多様な生産プロセスを実現
  • 安全機能搭載
  • 個別のコンポーネントは制御盤または取付プレートに組み付け状態または同一梱包で納品されます