バルブ制御モジュールVAEMでソレノイドバルブの正確な切換がこれまでになく簡単になります。最大8チャンネルを個別にパラメータ化可能 わずか0.2msの時間分解能と電圧ではなく電流を介したバルブの制御により、たとえば投与アプリケーションなどで最高レベルの精度が実現します。保持電流を下げることで、エネルギーが節約され発熱を最少限に抑えることが可能
VAEMは起動電流/保持電流用に最大1.0A/0.4Aの任意のソレノイドバルブを制御できます。そのコンパクトな形状でラボの自動化におけるベンチトップデバイスだけでなく、製薬業界や食品業界にも最適です。
統合式の保持電流低減機能により、熱の蓄積が最小限に抑えられます。これにより、取り扱いの難しい流体を丁寧に扱うことが可能となります。
VAEMはVTOEディスペンスヘッドの制御に理想的です。個々のチャンネルは個別に制御できます。こうして、ごく小さな製造公差や粘度差でさえも較正しチップ・ツー・チップの優れた変動係数を達成することができます。
VAEMは複雑で時間のかかる多くの個々のソリューションに代わるものです。パラメータ化とプロセスがより簡単かつ安全になります。