マイクロムーブメントに最適
テストシナリオ、シミュレーション、または機器の押ボタンや低負荷でのスイッチのオン・オフなどのテストプロセスでは、AEN-S が強みを発揮します。 優れた走行特性を持つAEN-S は、コンパクトで軽量な筐体ながら、信頼性が高く長持ちする性能を提供します。
どんな環境にもフィット
AEN-S 、きつく取り付けられたストレスのない環境でも、理想的な性能を発揮し、まったくスムーズに作動する。 さまざまな取り付けオプションにより、限られたスペースでも素早く簡単に取り付けることができる。 つまり、AEN-S 、アプリケーションに簡単に組み込むことができる。
多彩な接続オプション
ピストンロッドに内ネジを採用することで、フレキシブルな接続オプションが追加され、AEN-S 、さまざまな要件に対応できるようになりました。
小型機械の設計や機械の迅速なセットアップ。そのような場面でFestoはお客様をどのようにサポートできるでしょうか? Festoの小型シリンダオプションが役に立ちます。