ログイン
読み込んでいます...
ホーム
製品
ファクトリーオートメーション
駆動部
電動アクチュエータ
電動軸
ELGA-BS-KF
ボールねじアクチュエータ ELGA-BS-KF
パワフルかつダイナミック、そして保護機能を装備:主軸 ELGA-BSはその高い精度,耐久性,ダイナミズムにより厳しい条件下での最大で3000 mmまでのストロークにおける位置決めを非常に経済的に行います。またそのアクチュエータは上部なカバーバンドによって保護されています。
高トルク負荷用の精密で優れた過負荷耐性の内蔵再循環ボールベアリングガイド
カバーバンドで保護されたガイドとボールねじ駆動
推力と精度に関する極めて高い要件用
最大15m/s² の高加速度で最大2m/s の速度
省スペースの位置センサ
フレキシブルなモータ接続
34種類の形状タイプと個々の形状に合わせた生産ユニット
製品を構成する
カートに追加されました
購入を続ける
カートへ
価格と出荷予定日
価格を確認するにはログインしてください。
OK
技術的なエラーが発生しました。時間をおいてやり直してください
OK
技術的なエラーが発生しました。時間をおいてやり直してください。
製品のハイライト
製品
ダウンロード
製品を構成してください
製品を構成する