• 製品
  • ダウンロード

コンパクトでフレキシブルしかも高精度

  • コンパクトな9mmグリッド, 個別の9mmを超えるスタッキング寸法は要問合せ
  • 変動係数(KV)<1%の最高分注精度
  • 最低分注量:1µl
  • 分注チャンネル数における最高のフレキシビリティ
  • 分注アプリケーションに最適
  • 侵食性のある媒体に対する高い耐薬品性
  • 内部容量が小さく洗い流しが簡単

シングルチャンネルのディスペンスヘッドVTOE

このコンパクトなディスペンスヘッドは9mmグリッドに最適な寸法で最高の精度での分注を可能にします。

よくあるアプリケーション:

  • 希釈液の製造
  • 栄養溶液の添加
  • 試薬の分注

カバー付8チャンネルディスペンスヘッドVTOE-8

このシステムはマイクロウェルプレート用に最適化され、非常に高いスループットの実現とさまざまな充填量や液体の分注を可能にします。バルブを個別に制御することでチャンネルが最高の精度と精密な分注用に調整されます。接続はDサブプラグにより簡単にできます。

よくあるアプリケーション:

  • サンプル調合
  • マイクロウェルプレートへの液体分注

組み合わせのオプション

ディスペンスヘッドはレール上にモジュール式に取り付けることができます。こうすることでさまざまな液体と充填量の同時分注が可能になります。

よくあるアプリケーション:

  • フレキシブルなスタッキング寸法
  • さまざまな液体の独立した分注

異なるアプリケーション向けの材料

ディスペンスヘッドVTOEにはポリカーボネート(PC)製マニホールドブロックとPEEK製マニホールドブロックの2つのタイプがあります。いずれも異なる内径の3種類の分注チップを標準装備しています。作動電圧は全て24Vです。PEEKとPCは同じグリッドにインストールできます。

高品質:PEEK

  • 侵食性のある媒体を使用する場合に最適
  • 接液部にはPEEK, ステンレス, FFPMを採用

透明:ポリカーボネート

  • 透明なデザインによりチャンネルの目視検査が可能
  • 接液部にはPEEK, ステンレス, PC, FPM, PPSを採用