このコンパクトなディスペンスヘッドは9mmグリッドに最適な寸法で最高の精度での分注を可能にします。
よくあるアプリケーション:
このシステムはマイクロウェルプレート用に最適化され、非常に高いスループットの実現とさまざまな充填量や液体の分注を可能にします。バルブを個別に制御することでチャンネルが最高の精度と精密な分注用に調整されます。接続はDサブプラグにより簡単にできます。
よくあるアプリケーション:
ディスペンスヘッドはレール上にモジュール式に取り付けることができます。こうすることでさまざまな液体と充填量の同時分注が可能になります。
よくあるアプリケーション:
ディスペンスヘッドVTOEにはポリカーボネート(PC)製マニホールドブロックとPEEK製マニホールドブロックの2つのタイプがあります。いずれも異なる内径の3種類の分注チップを標準装備しています。作動電圧は全て24Vです。PEEKとPCは同じグリッドにインストールできます。
高品質:PEEK
透明:ポリカーボネート
製品を構成してください