レトロフィットにより安全性のアップグレードを実現しましょう。安全カップリング NPHSを使えば、圧力がかかっているシステムでも完全かつ安全に切り離すことができます。NPHSにはポリマー製の NPHS-D6-P-*と金属製の強力なNPHS-D6-M-*の2種類のバリエーションがあります。
統合式のスライドバルブをなら金属バリエーションでは圧力をかけずにカップリング, デカップリングを行えます。このようにして作業中の事故を回避し、デカップリングなしで空気圧接続を切り離すと同時にエネルギーコストも削減します。
ポリマーバリエーションでは最適化されたプッシュプルメカニズムによって安全機能が保証されます。NPHSは多くの力をかけずにカップリングおよびデカップリングが可能です。
NPHSは今までの安全カップリング KD(M) S6/KSS6と互換性があります。
金属バリエーションは標準の KD4/KS4 カップリングとも互換性があります:KS4 プラグはスライドバルブのため NPHS-D6-M-* でも使用できます。
これによりプラントとシステムを非常に簡単に安全カップリングに変換できます!