• 製品
  • ダウンロード

統合型、頑丈で柔軟です!

ISO 15552, オプションで統合型ポジショナまたは統合型変位エンコーダ、最適化済みピストンロッドガイドで旋回動作を実現:これらを備えた新しいリニアアクチュエータ DFPIは幅広い用途範囲で装備されています。例えば換気フラップの制御, バルク商品の処理, および流量と充填レベルの制御に最適です。

可変組み込み

ISO 15552準拠の豊富なアクセサリを備えた標準固定インタフェースにより、さまざまな設置状況と非常に簡単な取り付けが可能になります。頑丈なツバ付ナットにより、スペーサボルトを使ってプロセスバルブを組み立てることができます。また最適化されたピストンロッドガイドにより、たとえば換気フラップの制御が必要な場合に旋回運動が可能になります。DFPIはピストンロッドにかかる横方向の力を難なく吸収します。

頑丈で、使用時も信頼性を維持

コンパクトなデザイン、高いIPと腐食保護、そしてもちろんポジショナまたは変位エンコーダの統合によってより頑丈になった DFPIは以前はアクセスできなかった場所でも確実に使用できます。これにより、DFPIはそのまま取り付け可能なコンパクトなユニットとして簡単に設置できるようになっています。

使用中のFestoリニアアクチュエータ