• 製品
  • ダウンロード

高精度!

VYKAはわずか7mm幅でごく少量の液体を非常に正確に投与します。高性能ポリマーを分離ダイアフラムとして使用することにより、刺激の強い流体にも適しています。内部容積が小さいため、最良の洗浄オプションが提供されます - FDA リストにある素材と組み合わせることで、VYKAは非常にデリケートなアプリケーションにも理想的な製品となっています。電流制御により、スイッチング動作の最高の再現性が実現します。また、プラグ着脱式エレクトロニクスの保持電流を下げることで、外部の影響を受け易いデリケートな流体が加熱されることも防ぎます。

最高の電力密度

このバルブは最高2barの圧力と最大350ml/minのKv値を簡単に達成します。さらにグリッド寸法が小さいため、たとえばマイクロウェルプレートでの使用など、幅広いアプリケーションが可能です。

流体分離が施されているため安全

分離ダイアフラムの高性能ポリマー FKMとFFKMが高刺激性流体に対する耐性を持ち、バルブ内部を保護すると同時に腐食も防ぎます。小さな内部容量で最良の洗浄オプションを提供するため、デリケートなアプリケーションにまさに最適です。

高いフレキシビリティ

VYKAではプラグ脱着式エレクトロニクス VAVE-K1やバルブ制御モジュール VAEMの12〜26V DC制御により、保持電流を確実に低減できます。

製品固有のアクセサリとスペアパーツ

  • 様々な接続オプション
    - 保持電流低減VAVE-K1装備のエレクトロニクス
    - 接続ケーブル NEBV-Q7

  • PEEK接続モジュール VABS-K1
    - M5
    - UNF1/4-28

  • 電気接続ケーブル NEBV-Q7
    - 0.1m
    - 0.5m

  • 保持電流低減による正確なバルブ制御
    - 1倍(VAVE-K1)
    - 8倍(8x NEBV + VAEM)