• 製品
  • ダウンロード
  • Diagrams

ハイテクを低価格で

ライフサイエンスでは医療機器がますます小型化する傾向にあります。特に酸素デバイスなどのモバイルアプリケーションでは最少限のエネルギー消費と軽量化に重点が置かれています。その一方で高い信頼性や性能も要求されています。重要な技術としてピエゾテクノロジーはここで決定的な利点となる驚くほどのコスト効率を実現します。

比例制御

0.2〜10Vのセットポイント値を入力することでマスフローコントローラの出力側のガス流量を簡単かつ直線形に調整することができます。

ダイナミックで正確

温度センサを持つ統合回路ループがVEMDを正確かつダイナミックなものにしています。セットポイント値の変動にも非常に素早く反応し、実質的にすぐに動作可能な状態になります。

省設置スペースで低消費エネルギー

VEMDの特長はコンパクトな設置寸法です。しかも軽量なのでモバイルデバイスに最適です。

低ノイズ

ピエゾテクノロジーにより流量を制御するためのパルス幅変調信号が必要ないため、VEMDの動作は非常に静かです。