• 製品
  • ダウンロード
  • Diagrams

すべてが制御下にあります

パワフルでフレキシブル

HEPPの把持力:max. 400N, 最大ストローク56mm, サイズや材質を問わずさまざまなワークに対応可能

ダイナミックで多彩

位置, ストローク, 加速度, 把持力の設定はパラメータを入力するだけ これにダイナミック電動モータと組み合わせることによってHEPPを個々の要件に簡単に適合させることが可能 電子機器や小型部品産業における複雑な製造工程, ラボオートメーション, 特殊機械においても、その移動時の挙動やワークのハンドリングに理想的に対応

統合型コントローラとシンプルな制御

コントローラを統合したコンパクトなデザイン また、PROFINET®, EtherNet/IP®, EtherCat®などのインタフェースを介した通信により、コミッショニング, パラメータ設定およびリアルタイムでの監視が容易になります。EtherCat® + FestoのPLC CPX-Eでプロセスを最適化し、互換性のある製品でスマートなシステムソリューションを実現可能

安全な電気ソリューション

電流が遮断された場合、実績のある統合保持ブレーキが安全な停止を保証

すべての情報をコンパクトなPDF形式でダウンロード