ねじ, リベット, 超音波溶接, プレスやクランプ時のプロセス監視または物体認識を行う場合でもピストン位置はいつでも正確な繰返し精度で検出されなければなりません。このために使用される高価なエンコーダまたはメカ式ポテンショメータの代替となる、さらに低価格なソリューションがあります:アナログフィードバック用のプログラミング可能なSDAT-MHSです。
ポジションセンサの5種類の検出範囲はFesto製シリンダの中でも最も頻繁に適用されるストロークに対応しています。SDAT-MHSはシリンダの長さの範囲内でストロークを完全に認識することができます。そのため、検出範囲がストロークよりも短くなることはありません。こうしてSDAT-MHSはエンドポジションも含めたストローク全体を検出することができます。追加の近接センサは不要です。
アナログの電流または電圧出力, スイッチングアウトプット, IO-Linkが1つのデバイスに統合されています。このため信号処理を選択する際、お客様は1つのコントローラだけで最大限のフレキシビリティを享受することができます。
IO-Linkモードではシンプルなグラフィカルユーザーインタフェース経由で最大4チャンネルを各近接スイッチ, ウィンドウ/ヒステリシスコンパレータとしてプログラミングできます。このため、PLCでアナログ出力をプログラミングしなくても、ほとんどすべてのアプリケーションを操作できます。
このビデオではポジションセンサ SDAT-MHSがもたらす多様な利点をご覧いただけます。