ポジショントランスミッタ SDAS-MHS
T溝用スイッチングアウトプット x2付のポジショントランスミッタとプログラミング可能なシリンダスイッチは上部からインサート可能、プログラマブル、コンパクトデザインにより、設置スペースが限られているあらゆる用途に理想的なソリューションです。
- 測定原理:磁気ホール正確なボールベアリングガイド
- 検知範囲:最大52mm
- IO-Link, プログラマブルスイッチングアウトプット2点
- 上部より溝内にインサート
- 非常に小型なため、グリッパ, 薄形シリンダ, そして取付スペースが限られたすべてのアプリケーションに適しています
- LED ステータス表示
- ケーブル長さ:0.3, 2.5m
- T溝に適合