食品業界に適合
食品業界向けに承認された材質で、食品業界でのアプリケーション向けの安全で低コストなソリューションです。
耐酸・耐アルカリ性
化学産業および電気めっきのアプリケーションで安全に使用できます。
耐クーラント性
このスイッチは工作機械で使用されるすべての一般的な水性クーラントに耐性があります。
ATEX
ATEXゾーン 2および22での使用が認定されている ATEX Device Category 3GDに対応しています。
保護等級
IP65, IP68(10週間), IP69k - 水との長時間の接触に適しており、湿った/湿気の多い環境(室温)での使用が可能で、高圧機器による洗浄が承認されています。