ホーム
製品
駆動部
プロセスバルブ用空気圧アクチュエータ
プロセスバルブ用ロータリアクチュエータ
DAPS
製品を構成してください
ターンアクチュエータ DAPSはプロセス産業の要件に合わせて特別に調整されています。トルクはレバー/旋回の運動力学によって生成されます。これはバルブの高い離脱トルクをクリアするのに役立ちます。DAPS ターンアクチュエータはその堅牢性とトルク段階のバリエーションにより、回転角度が90°に制限された媒体フローバルブ(ボールバルブやバタフライバルブなど)を主に制御します。
使用中のターンアクチュエータ DAPS
実践
微小汚染物質に対するファイバーボール
毎年、ドイツでは医薬品が8000トン、マイクロプラスチックだけでも10トンがドイツ最大の川であるライン川に行きつくことになります。従来の廃水処理施設ではこのような大量の微小汚染物質に対処することはできません。そのためノルトライン=ヴェストファーレン州にあるバルントルプ市は廃水処理施設に微小汚染物質の浄化段階を追加しました。これはBosman社のいわゆるファジーフィルタ®を使用し、Festoの空気圧システムで自動化された世界初のソリューションです。
給水施設での空気圧技術が効果を発揮
メンテナンスフリーでエネルギー効率が高く、安全で小さいながらも非常に強力。これらは空気圧が選ばれる説得力のある理由です。Landeswasserversorgung Baden-Württembergが新しい地下水ろ過システムの建設にこの技術を採用したのはそれなりの理由があったからです。今やLangenauの給水施設での多層式の活性炭によるろ過槽ではFestoの空気圧オートメーション技術が活躍しています。
ご興味がおありでしょうか?